カスタマイズソリューション
ハーティングテクノロジーグループは、quot;オール電化社会をつなぐ"というスローガンを掲げ、アプリケーションに特化したアプローチを常に念頭に置きながら、接続性の問題を解決することを使命としています。各セクターにはそれぞれ固有の要件がある一方で、標準化されたインターフェイスにもある程度依存しているからです。
HARTING Customised Solutionsでは、各分野の特性に対応し、特有のアプリケーションのために正確に設計され、お客様のアプリケーション環境での課題に対応できるよう、特定の(ケーブル)ソリューションで課題を解決します。当社はハーティングテクノロジーグループのポートフォリオを使って、例えば機械工学、ロボット工学、鉄道などで使用されるカスタマイズされたケーブルソリューションを開発・製造しています。
同じ意味で、当社のケーブルソリューションは工業規格にも適合しています。これらのソリューションは、あらゆる分野で使用されており、M12などの標準化されたインターフェイスを持つデバイスを迅速かつ容易に統合することができます。標準化されたコネクタは、数十年前から産業環境で浸透し、データネットワークと接続されたセンサーやアクチュエーターの安全性と柔軟性を保証しています。しかし、これらの解決策は、新しい、先駆的な標準になることもあります。
しかし、1つ共通点があります。各(プラグ)接続にはケーブルが必要で、その課題を当社は解決します!