モータ用組立済みケーブル
NORD Drivesystemsはモータシステム一式を一元的に提供しています。NORDは、歯車装置、モーター、ドライブエレクトロニクスから成るドライブに加え、ハーティングと協力して電源およびコントローラー用のプラグ式既製ケーブルを提供しています。その結果、設備運営者が工事現場で組み立てと試運転に必要な時間を15~20%節約できる、本物のシステムソリューションが実現しました。
NORD Drivesystemsは、モータ技術業界の世界的リーダーで、分散型モータコントローラーおよび制御盤アセンブリの歯車付きモーター、電気モーター、産業用歯車装置、周波数変換器、モータースターター向けに、メカトロニクスソリューションを提供しています。
「当社のドライブの多くにはプラグ式接続技術が採用されています。お客様に本物のシステムソリューションをお届けするため、現在、適切な組立済みケーブルを採り入れた製品群を拡充しています」NORD Drivesystemsの電子ドライブシステム部門ビジネス開発責任者、Dirk Boysen氏は、ハーティングとの協力が始まった経緯についてこのように説明しています。
組立済み接続およびコントロールケーブルの必要性
このプラグ式接続技術は顧客の反応も上々です。プラグ式ケーブルなら、工事現場に専門スタッフが必要ないからです。このシステムソリューションは、設置時間を短縮し、配線品質を向上させる相互利益があります。多くのモータは通常、建設現場での最初の試運転の際に、時間的なプレッシャーの中で設置されます。ミスも起こりやすくなります。しばしば悪条件の下でケーブルを適切に分離する必要があり、EMC規格に従ってケーブルシールドを付け、正しく配線しなければなりません。こうした潜在的なミスの原因はすべて、事前結線技術を使用すれば避けられます。組み立て、試運転、その後の保守サービスに伴う手間と費用も大幅に減るため、「システムケーブル」コンポーネントには大きな利点があります。
卓越したソリューションを実現するためには、専門技術の主要分野に集中することだけではなく、パートナーネットワークの開放に向けて前進することも重要です。集中と開放がパートナーネットワークの成功へつながります。(...) 私はパートナーネットワークは、統合産業が人々に価値を創造するための鍵を握るツールだと考えています。
フィリップ ハーティング
ハーティングテクノロジーグループ CEO
標準ケーブルでは、NORDのモーターケーブルの要件は満たせそうもありません。周波数変換器の周囲のプラスチックハウジングのシールド用に、ソリューションを見つける必要がありました。許容値を超える放射性妨害波を防ぎ、電磁適合性(EMC)の要件を満たすため、コネクタハウジング内の保護接地線(PE)の周囲に最適な360°シールド接続が開発されました。「当社の特殊ソリューションに適格となったサプライヤーは数社ありました。中でもハーティングの実装は最も質が高く、取引条件もぴったりでした」電子ドライブ技術部の製品マネージャー、Mathis Kosbabはハーティングとのコラボレーションについてこう説明しています。
このようなNORD向けのソリューションは、日常的な量産事業と並行して開発することはできません。ハーティングには、顧客固有のソリューションを専門に手掛けるスペシャリストが社内にいます。
NORDモータの認定モーターケーブル
このプロジェクトで、NORDはケーブルとアセンブリの仕様書を提供し、HCSのスペシャリストがコネクタのハウジングを変更し、実装しました。またハーティングは、UL認定メーカーとして安全認証を交付し、欧州、アメリカ、アジア市場の規格への適合性も実証することができました。これに対し、HCSは自社の公認テストセンターで認証試験を実施します。顧客の仕様書に従って機能および耐用期間試験が実施されます(例:IP保護等級、通電容量、耐振動性、データおよび信号品質)。
「ハーティングは非常に優れた品質のシールドモーターケーブルをお届けします。HCSとのデータシートおよび図面の協力、そしてオファーと納期の問い合わせへの迅速な回答は、我々にとって納得のいくものでした」と、Mathis Kosbabは言います。
組み立て時間を最大20パーセント短縮
組立済みの接続およびコントロールケーブルによって、当社のお客様は組み立てと試運転の時間を大幅に短縮することができます。また、ケーブルは当社のデバイス専用に設計されているので、システムの安全性も保証されます。当社は技術的責任を引き受けます」と、Dirk Boysen氏は長所を総括してこのように説明しています。さらに、メンテナンスが改善され、それに関連するダウンタイム費用も削減されたことを指摘しました。「今、設備のケーブルが損傷しても、より簡単に交換でき、より迅速に故障を解決できます」
NORD DRIVESYSTEMSは、50年以上にわたり、モータ技術を開発、生産、販売しています。従業員数は4,000人を超え、当業界有数の国際的総合設備サプライヤーです。標準モータに加え、省エネモータや防爆システムといった特殊要件に対応するアプリケーション固有のコンセプトとソリューションも提供しています。NORDは世界98カ国に現地子会社と販売パートナーのネットワークを展開しています。