M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6102
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6102
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Power |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
コンタクトの説明 | 1.5 mm |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
定格電流 | ≤ 10 A |
接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
ストリップ 長さ | 7 mm |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 金メッキ |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.01 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140188983 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ