M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
部品番号: 21 43 369 5800
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
部品番号: 21 43 369 5800
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | Data |
Power | |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | 導体付き |
リア取付け用 |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
データコンタクト | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
コーディング | Yコード |
ロックタイプ | ねじロック |
導体断面積 | AWG 26 Data |
---|---|
AWG 20 Power | |
定格電圧 | 50 V AC/DC |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
汚染度 | 3 |
定格電流 | 0.5 A |
定格電流(パワー) | 6 A |
伝送特性 | Cat. 5e |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | 0.6 Nm |
2 Nm ロックナット | |
使用温度範囲 | -25 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 真鍮 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
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
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-2-113 |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 146.27 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140227866 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
前へ
次へ