Sealing cap for passive boxes
部品番号: 21 01 000 0003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Sealing cap for passive boxes
部品番号: 21 01 000 0003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | メスインサート用 |
締付けトルク | 0.6 Nm |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 |
材質 (カバー) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (Oリング) | Viton |
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
カラー(アクセサリー) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | EN 45545-2 |
---|
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 0.44 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140136410 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ