M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Power |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
コンタクトの説明 | 1 mm |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
前へ
次へ
部品番号: 09 15 600 6101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Power |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
コンタクトの説明 | 1 mm |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |