M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
部品番号: 21 41 000 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
部品番号: 21 41 000 0001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | オスインサート用 |
ループ付き |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 |
---|
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 5.326 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 39235090 |
GTIN | 5713140236530 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ