blinding cap for female with eyelet
部品番号: 21 01 000 0030
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
blinding cap for female with eyelet
部品番号: 21 01 000 0030
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | メスインサート用 |
ループ付き |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 |
---|
材質(アクセサリー) | メタル |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 12 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140136496 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ