Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
部品番号: 09 57 568 0511 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
部品番号: 09 57 568 0511 000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | LC duplex ハイブリッド |
エレメント | パネルフィードスルー |
コンタクトのタイプ | LCコンタクト |
コンタクトの説明 | シングルモード |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
サイズ | 3 A |
---|---|
コンタクト数 | 2 |
コンタクト構成 | V+, GND, V- |
追加コンタクト | + 3x 300 V DC |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
認証 | DNV GL |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 89.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140072824 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ