M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
部品番号: 09 15 612 3101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
部品番号: 09 15 612 3101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | ハイブリッド |
エレメント | インサート |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 12 |
データコンタクト | 4 |
シグナルコンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 3 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0.6 mm |
導体断面積 | 0.08 ... 4 mm² |
---|---|
定格電流 | 2 A |
定格電圧 | 60 V |
定格サージ電圧 | 0.5 kV |
汚染度 | 3 |
定格電流(信号) | 8 A |
定格電圧(信号) | 300 V |
定格サージ電圧(信号) | 2.5 kV |
汚染度(信号エリア) | 3 |
定格電流(パワー) | 28 A |
定格電圧(パワー) | 600 V |
定格サージ電圧(パワー) | 4 kV |
汚染度(パワー) | 3 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 4 kV |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 青 |
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
UL / CSA |
---|
梱包寸法 | 5 |
---|---|
正味重量 | 9 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140187450 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
前へ
次へ