B23 Print receptacle female
部品番号: 21 94 339 6900
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
B23 Print receptacle female
部品番号: 21 94 339 6900
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ B23 |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | IEC 61076-2-118に準拠するアプリケーションB |
リア取付け | |
導体付き | |
特長 | データ:半田端子付きオスコンタクト |
電力:導体付きメスコンタクト |
ジェンダー | オス |
---|---|
メス | |
サイズ | B23 |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 9 |
データコンタクト | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
ロックタイプ | バヨネット式ロック |
詳細 | 負荷や電圧がかかった状態での接続/取り外しは禁止されています。 |
通電を解除してからコネクタを外してください。 | |
必ず技術者が設置してください。 |
導体断面積 | 4 mm² |
---|---|
汚染度 | 2 |
定格電流 | 4 A |
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
定格電流(パワー) | 26 A |
定格電圧(パワー) | 600 V |
定格サージ電圧(パワー) | 6 kV |
UL準拠の定格電流(電力) | 26 A |
UL準拠の定格電圧(電力) | 600 V |
CSA準拠の定格電流(電力) | 26 A |
CSA準拠の定格電圧(電力) | 600 V |
使用温度範囲 | -30 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 ロック状態 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛合金 |
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材質 (シール) | NBR |
カラー(シール) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-2-118 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 78.61 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140494619 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
前へ
次へ