Han 3A M Receptacle AC set
部品番号: 09 57 368 0500 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 3A M Receptacle AC set
部品番号: 09 57 368 0500 000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 ハイブリッド |
エレメント | パネルフィードスルー |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
コンタクト構成 | L1, PE, N |
追加コンタクト | + 3x 300 V AC |
導体断面積 | 0.08 ... 0.22 mm² より線 |
---|---|
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 24 より線 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
認証 | DNV GL |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 89 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140072541 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ