Han3A RJ45 Hybrid PFT housing
部品番号: 10 12 005 1004
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing
部品番号: 10 12 005 1004
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® 3 A RJ45 ハイブリッド |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | フラットシール含む |
直接機器統合用 |
材質 (フード/ハウジング) | メタル |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | グレー |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
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
ナフタリン |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 7.2 g |
37 g | |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140108431 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ