バッテリーコネクタ
再生可能エネルギーの持続可能な利用は、時間遅れの需要主導型利用を可能にする蓄電モジュールによってのみ達成できます。コネクタと試験済みのケーブルアセンブリを使用することで、蓄電システムの設置が迅速になります。
再生可能エネルギーの持続可能な利用は、太陽、風、水からの不安定な発電を考えると、蓄電設備や蓄電媒体なしにはできません。大型蓄電池システムは、グリーン電力の発電と消費の切り離しを可能にします。再生可能エネルギーによる電力を、さまざまな時間帯に、需要に合わせて送電網に供給できればできるほど、ガスを電気に変換する必要がなくなります。
ハーティングは、以下のような様々なアプリケーション要件や設置環境に合わせて、バッテリコネクタや既製品、またはカスタマイズされたテスト済みケーブルアセンブリを提供しています:
取り付け条件
フロントマウント用単芯バッテリーコネクタ
ドッキングコネクタは、背面のブラインド嵌合やバッテリーの相互接続に使用します。
求められる性能
120Aから4000Aまでの専用パワーコネクタ
電源、信号、データ、さらには圧縮空気を伝送するモジュラーコネクター
関連ショートカット
モジュラーコネクタは "ブラインド嵌合 "を可能にします
耐環境コネクタは、発電所、および蓄電設備、送電設備の効率的な確立に貢献します。コネクタの長所には、例えば測定機器などの修理の際にすばやく交換できる点があります。
ただし、エネルギーシステムの環境、とりわけ直接見えない場所、手の届きにくい場所でコネクタを使用するのは、必ずしも容易ではありません。このような環境のために、ハーティングはコネクタの両側を正しい位置に誘導し、ブラインド嵌合や自動嵌合を可能にするアクセサリを開発しました。
モジュラーコネクタは、異なるコネクターを1つのインターフェースに組み合わせる可能性も提供しています。これにより、ユーザーは一方では電力を送信し、もう一方ではバッテリーからデータを収集することができます。モジュラーコネクタの業界標準であるHan-Modular®の100種類以上のコネクタモジュールを使用することで、ほぼ無限の組み合わせが可能になり、高い柔軟性と将来性が得られます。
フロントマウント用単芯バッテリーコネクター
Han® Sは、定置型蓄電システム用のUL規格に適合した、初の特殊大電流バッテリーコネクターです。とりわけ、電気化学バッテリーシステム用コネクタのUL 4128、据置用バッテリー、車載用および軽量鉄道用非常電源のUL 1973、および蓄電システムとアクセサリーのUL 9540の要求事項を満たしています。
このコンパクトで柔軟性のあるハウジングに最大200A、1500Vのコンタクトを収めることができます。当シリーズのパネル取付けハウジングは、360度柔軟に回転できます。ハウジングのオスとメスを直感的にロックできます。
組み立て済みでテスト済みのバッテリーケーブルで運用コストを削減
組立済みケーブルの利点は、迅速かつ簡単に使用開始できることです。またプラグ&プレイ方式には、工具を使った作業、保管、人件費が発生しないので、全体の運用コストを削減できるという利点もあります。アセンブリはHARTINGの高い品質基準に従って100%テストされています。
ケーブルは高温、低温、紫外線、オゾン、酸に対し耐性を備えています。
産業別& ソリューション
ベストプラクティス
Webセミナー
ニュース& イベント
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス