過酷な環境に対応する新しい接続ソリューション
Han-INOX®ステンレススチール製ハウジングが腐食や侵食性物質から保護
このたびステンレススチール製ハウジングを搭載したHan-INOX®コネクタ・シリーズに、Han® Bフォーマット一式が揃いました。対応するパネル取付ハウジングとフード(トップ/サイド ケーブル引出口)、および保護カバーをHan® 6 B~24 Bのサイズでご用意しています。
Han-INOX®はサステナブル:耐久性のあるハウジング素材を使用しているため、コネクタは有害で過酷な条件にも耐えられる、信頼できるパートナーとなります。Han® BとHan® 3 Aサイズで確立された取付寸法なので、最も堅牢な産業用コネクタに容易にアップグレードできます。
Han®およびHan-Modular®シリーズのインサートと完全な互換性を備え、既存の機械モジュールとの組み合わせなど、必要な柔軟性を維持できます。Han-INOX®には、食品飲料業界の梱包機関連での使用が想定されています。
さらに、ステンレススチール製のコネクタはエネルギー部門でもしばしば需要があります。さらに、こうした強みは水素発電技術関連での用途にも有効です。このシリーズは、より大型の機械を「一般的な」工業環境からより過酷で要求の厳しい周囲条件に移行する際にも的確なソリューションを提供します。
主な利点:
ステンレススチール製のフード、ハウジング、ロックレバー、ケーブルクランプ
耐腐食性 / 耐候性
侵害性薬品/洗浄剤への耐性
長いライフサイクル
既存のHan® BおよびHan® 3 Aの標準コネクタサイズと互換
Han®ドッキングフレームでIP65/67の保護等級に準拠した機械接続を実現
ハーティングは、産業用コネクタの標準サイズ(6B~24B)で利用可能なIP65/67保護ソリューションでドッキングフレーム製品群を拡大しています。これにより、機械モジュールだけでなく工具も自動的に、そして完全に工具なしでドッキングすることができます。差し込み作業とケーブルなどの配線を「ブラインド嵌合」オプションで実行できます。
ドッキングフレームのフローティング側とガイド部は、差し込み時に必要な柔軟性と安全性を提供します。ドッキングすると、ハウジングの両半分がインターフェースを形成します。
ドッキングフレームは横方向に1mmのオフセットが可能で、軸方向には1.5mmの安全な嵌合クリアランスを維持します。実行後、両サイドのシール間にIP65/67保護接続が確立されます。IP65/67ドッキングフレームは、Han®モノブロックやHan-Modular®モジュールと柔軟に併用できます。
背面取付用ハウジングを使用すれば、インターフェースの全方向完全保護が可能です。
主な利点:
「ブラインド嵌合」オプションによる生産および設置コストの低下
触れても安全なコンタクトで設置を便利に効率化
保護等級IP65/67による高い信頼性
堅牢なシングルペアイーサネット(SPE)用2COL Ha-VIS eConイーサネットスイッチ
このたびハーティングは、保護等級IP67のシングルペアイーサネット(SPE)スイッチ、Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPEを発売しました。堅牢な金属製ハウジングは過酷な屋外環境の悪条件(EN 50155に準拠した鉄道車両試験)に耐え、困難で要求の厳しい工業環境での使用にも、安全な通信を実現します。
伝送は衝撃と振動から保護され、広い温度範囲(-40~70°C)にわたり動作可能です。スイッチは非常にコンパクト(191 x 60 x 42 mm)で、8ポートを備え、2種のバージョンを用意しています:
eCon 4017GBT-BXTにはイーサネットネットワークへのギガビットアップリンクがあり(M12 Xコード)、最大7つのSPEデバイスを100BaseT1で統合します。
eCon 4035GBT-BXTにはギガビットアップリンクがあり、SPEインターフェースとして5つの100BaseT1ポートと2つの1000BaseT1ポートを備えています。
Ha-VIS eCon 4000 M12T1スイッチは、鉄道車両、一般車両、オートメーションのアプリケーションに最適です。周囲条件の要求が厳しい場所で、イーサネットデータ伝送を保証します。これには生産ライン、カメラによる品質保証、乗客・運転者情報システム、およびビデオ監視と発券システムといったアプリケーションが含まれます。
主な利点:
産業用ネットワークのシングルペアイーサネット(SPE)との統合により将来にわたって使用可能
耐衝撃性、耐振動性が高く、広い温度範囲に渡って信頼性の高いデータ伝送が可能
粉塵の侵入や一時的浸漬から保護(IP67)されるためユニットの耐用期間がより長く
Dirk Teiwes
役職: チームリーダー 耐環境コネクタ
- 所属: PM 耐環境コネクタ
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ