グリッドからのエネルギーのシンプルで安全な拡張性
効率的で信頼性の高いインフラには、エネルギーが最適に分配されることが必要です。ハーティングのソリューションは、グリッドからの拡張性を簡素化し、確保するのに役立ちます。
オール電化社会(AES)の一貫した展開には、狭いスペースでも高い電流・電圧レベルが要求される。対応する送電網のインフラは、エネルギーが最適に接続され、調整され、制御されるように設計されなければなりません。
Webセミナー|データセンターの標準化でコストを削減し、市場投入までの時間を短縮する方法
高品質素材でさらに長寿命に
& 例えば、110kVの高圧ネットワークからデータセンター内の低圧エリア(400V/230V)への移行部分の少なくとも一部が、プラグコネクタ付きのケーブルアセンブリを使用して設計されている場合、設置時間は短縮されます。
インターフェイスのコンポーネントは、発電機、コンバーター、変圧器間の送電が長期にわたって安定するよう、非常に堅牢に設計されています。
組み立て済みケーブルにより、設置時間を短縮
屋内では、自動変圧器スイッチ(ATS)がデータセンター内のダウンストリーム機器への安全な電力供給を保証します。トランスを低電圧レベルの機器に接続するのに、 (250A~800A)より優れたソリューションはほとんど見当たりません。
Single Poleでは、設置前にケーブルをあらかじめ組み立てることができるため、データセンターの電源インフラを迅速に構築することができます。ハウジングにはロックねじがあり、不用意な嵌合や接続解除を防ぎます。
ライブ側では、Single Poleは、例えば、取り外し中に感電の危険性がないことを保証するために、包括的なコンタクト保護を持っています。一般的に、圧着端子は、最も正確な方法で反復可能なプロセスであるため、安定した接続品質には理想的です。
トランス・スイッチの場合、これは特にケーブル側に関係します。取り付け側には、ネジ止めやケーブルラグなど、他の接続タイプも使用できます。
直接配線では熟練工が毎回必要なため、 は、自動転送スイッチ(ATS)にはより良い選択肢になります。
Single Poleは設置の手間を軽減し、柔軟性を高めるため、データセンター事業者が人員や熟練工不足に対処するのに役立ちます。
主な利点:
エネルギー・インフラ整備の加速 プラグ&プレイソリューションと組み立て済みケーブル
長寿命 苛酷な環境用のHan® HPR標準メタルフードおよびハウジング
コスト削減 効率的なコーディング・システムにより、必要最小限の在庫
ハンドリングの軽減 そのため、単線を単芯で接続できるようになりました。