Commeo:Han®インターフェイスを使用した産業用バッテリーシステム
共同プロジェクトにおいて、Commeoとハーティングは適切なインターフェイスを開発しました。このインターフェイスは、特に効率的な方法で蓄電池ユニット同士やダウンストリームユニットと接続します。そのソリューションは、Han-Modular®シリーズのモジュールとHan®ドッキングフレームを1つのユニットに統合することでした。新しいインターフェイスは、ストレージユニットとコントローラーに電力とデータを供給します。コンパクトで、バッテリーブロックの中に素早く入れることができます。接続モジュールのハウジングはキューブ内にあり、嵌合面は背面側を向いています。
データと電力を伝送するインターフェイス
Commeoのシステムは、リチウムイオンセルを何層にも重ねた一辺の長さが20cmを超えるバッテリーブロックで構成されています。
ブロックはバスシステムを介して応答し、産業用蓄電キャビネットに集約されます。各ブロックには独自のバッテリー管理システムがあります。蓄電キャビネットは、1.5kWhまたは1.1kWhのユニットで構成され、48~1000Vの電圧に対応します。
システムのモジュラー性により、システム性能に関連したストレージ容量を正確に設定することができ、必要であれば回収または交換しなければなりません。システムは数kWhから1MWhまで簡単に拡張できます。その後の修正も可能です。
Commeo:Han-Modular®インターフェイスを使用した産業用バッテリーシステム
Commeoシステムはグリッドを緩衝
Commeoのバッテリーシステムは、今日すでに工業団地の無停電電力供給を保証したり、送電網の変動によるダメージから電気システムを保護しています。
再生可能エネルギーシステムの電力補償を行い、バッファーの役割を果たします:電圧が高すぎる場合、電流を充電し、ピーク負荷を緩和します。電圧降下が発生した場合、電力を供給し、送電網をサポートすることができます。
Commeo社の製品は、主に機械やプラントの建設を対象としています。「当社は、オートメーション、プロセス産業、製造オペレーションの世界で、高性能ストレージソリューションの最初のシステム・プロバイダになりたいと考えています。適切なインターフェイスの話になった際、ハーティングは明らか候補に挙がっていました。「産業環境におけるハーティングコネクタの認知度は確実です。これらのインターフェイスを見ればすぐに、お客様は当社のバッテリーが彼らの残りの設備と互換性があることを知ります。
お客様の利点:
ドッキングフレームとモジュラープラグコネクタのインターフェイスの組み合わせにより、モジュラーストレージキャビネットの組み立て時間を短縮
公差を補正し、ストレージユニットとインターフェイスを保護する先進的なセンタリングシステム
ブラインドプラグコネクタのすべての要件を満たす
非常に堅牢なデザイン
データ/信号伝送と最大200Aの大電力を1つのフィンガープルーフ・インターフェイスで実現
ハーティングは、コネクタと配電の分野で長年経験を培っているため、当社にとって非常に重要な存在です。当社はモジュールから非常に高い性能を得ており、そのためには当社側にいてくれる有能なパートナーが必要なのです。ハーティングの製品を使用することで、当社製品とダウンストリーム製品との接続が常に互換性を持つことを保証できます。
Michael Schnakenberg
Commeo GmbH CEO