エンジニアリング・データ& サービス
エンジニアリングの世界では、コネクタは不可欠な部品です。電気・電子機器の接続を可能にするもので、その選択とカスタマイズはプロジェクトの成功に欠かせません。データサービスでは、コネクタを扱うエンジニアをサポートするさまざまなツールやサービスを提供しています。主な点:
1.製品の選択と評価
製品の検索と評価:エンジニアが迅速かつ効率的にコネクタを検索し、評価できるようにします。包括的な製品データベースにより、技術的な決断を下し、プロジェクトに適したコネクタを選択することができます。
特長:
2.設定とカスタマイズ
構成ツールの使用:エンジニアは、さまざまなパラメータを調整することで、個々のコネクタソリューションを構成できます。データサービスでは、お客様の特定の要件に適した製品を選択するのに役立つ構成ツールを提供しています。
オンライン構成ツールで製品開発を加速
当社のオンライン構成ツールは、製品開発をスピードアップし、ミスを防ぐように設計されています。主な資料は以下の通り:
産業用コネクタHan®構成ツール:Han®シリーズからカスタマイズされたコネクタを作成します。異なるインサートから選択し、ケーブルグランドとラベルをカスタマイズできます。
har-modular®構成ツール:har-modular®を使用して、個々の基板対基板ソリューションを構成します。ドラッグ&ドロップとコネクタ選択でモジュールを移動。
M12システムケーブル構成ツール:アプリケーションに適したM12ケーブルを素早く構成。構成を3Dで視覚化し、インターフェイスのドキュメントをダウンロードします。
構成ツール 丸型コネクタ用:M17, M23& ICCコネクタをカスタマイズして、特定の要件を満たすことができます。
全体として、これらのツールは効率的な製品開発をサポートし、エラーを防ぐのに役立ちます。
特長: