組み立てて設置したら、後は忘れても大丈夫。エネルギーアプリケーションの大電流に対応する耐久性の高いインターフェイス
ハーティングのHan® HPR HPTCは、エネルギーアプリケーションの大電流伝送に対応する耐久性の高いインターフェイスを提供します。最大限のシンプルさと安全性を実現しました。
エネルギー革命が本格的に進み、あらゆる産業部門に及んでいます。多くの新しい技術開発が進む中、企業は大電流を安全かつ効率的に伝送する課題に直面しています。Han® HPR HPTCで、ハーティングは、エネルギーアプリケーションにおける大電流用の耐久性のあるインターフェイスを提供します。最大限のシンプルさと安全性を実現しました。このシリーズのコネクターは、高いエネルギー密度が特徴です。最大3.6kV/1400A(AC/DC)の動作電圧に対応し、塩水噴霧、汚れ、高湿度(IP 68/69)などの環境影響に耐えるように設計されています。発電機、コンバータ、変圧器間の送電が長期にわたって安定するよう、インターフェース部品は極めて堅牢に設計されています。
シンプルだから安全
HPTCのパッケージング、取り付け、動作、取り外しは、できる限り安全でシンプルなものを求める声を受けて決定されました。
梱包も事前構成でのシンプルさに貢献しています。一部の部品は組立済みで、アルミニウムのハウジングと内部の絶縁体が既に接続されているので、現場ですばやく取り付けることができます。
部分的に組み立て済みのコンポーネントを使用すると、組み立ての安全性が高まります。特殊工具は必要ありません。
設置を大幅に迅速化
ケーブル側では、クリンプ端子を3部構成の接触保護絶縁ボディに挿入します。さらに、粉塵や湿気から守る、ケーブルクランプがあります。ケーブルクランプはシールドの一部を構成し、待機電流を吸収してハウジングに流します。
あとはカバー(シールを含む)を付け、ケーブルグランドを締めるだけです。シュリンキングやテーピングなしで、沿面距離を安全に維持できます。別途シールド放電は必要ありません。
同じ温度でより高エネルギー
これにより、トランス側で通電容量が従来のコネクタに比べ1250Aから1400Aに向上します。したがって、
高品質材料でさらに長寿命に
HPRのアルミダイカスト製ハウジングの表面は粉末塗装されており、コンタクトには銀メッキが施されています。ソケットコンタクトの場合は、レセプタクル内に特殊な伝達素子(ソケットのピンの周りの2つのスプリングラップ)があり、ケーブルやハウジングに力がかかっても、最大限確実な接触を確保します。HPTCのインターフェースは衝撃と振動に強く、 コンタクトは外部の影響から完全に保護されます。挿入後、コンタクトは絶縁体のスライドによって所定の位置にロックされます。こうすることでプラグの接続が機械的に支えられます。つまりハウジング、絶縁体、コンタクトは一つのユニットを形成します。外的な力はまずケーブルクランプにかかり、次にスライド、最後にコンタクトにかかります。コンタクトには最小限の負荷しかかかりません。
主な利点:
巧みな設計により以下を提供 迅速、簡単、安全な取り付け
長寿命 Han® HPR標準の金属製フードおよびハウジングにより、非常に過酷な環境にも対応(IEC 60664-1に準拠した汚染度PD4、IP 68/69)
より高い伝送性能 同じ温度で(同等品との比較)
複雑さの軽減: シールドおよび非シールドケーブルアプリケーションに1つのシステム
コスト削減 効率的なコーディング・システムにより、必要最小限の在庫