トランスの接続は機械的衝撃、水、油、直射日光、オゾンなど、環境的影響にさらされています。これらはすべて接続の寿命に悪影響を与えます。新しいHan® HPR HPTCシリーズは、鉄道のトランスのために特別に開発されました。Han® HPR標準により、過酷な環境での使用を可能にします。シュリンキングやテーピングを行わずに遮蔽性を達成できます。
HARTING Han® HPR HPTC - 高性能トランス用コネクタ
この新しいシステムは、容易な操作性、少ないコンポーネントの使用、最大限の安全性という要件を満たします。ケーブル側では、クリンプ端子を3部構成の接触保護絶縁ボディに挿入します。さらに、粉塵や湿気から守り、シールドの一部を構成するケーブルクランプがあり、差動電流を吸収しハウジングに流します。
ハウジングはすべての面で金属的に接触しています。つまり、カバーと底面が接触面全体で接続されています。シールド接続専用に設計されたトランス用コネクタは他にはないため、この特徴は唯一無二と言えます。
Han® HPR HPTC 800は2つの分離されたコンタクト部を持つため、待機電流を集めてハウジング経由で放電することが可能です。
底面を介してフランジ付きハウジングに直接接続します。上部には、残りの差動電流を放電する電位タグ用のねじ山が付いています。
HARTING Han® HPR HPTC - 高性能トランス用コネクタ
シュリンキングやテーピングは不要
Han® HPR HPTCは設置も簡単です。トランスの接続にシュリンキングやテーピングを行う必要はなく、迅速にインターフェイスを準備できます。コンタクトを圧着し、シールド付き絶縁ボディをハウジングに挿入し、カバーを閉じれば、ケーブル側は準備完了です。
このソリューションの詳細を見る
コーディングシステムで在庫を最小限に
多くのコーディングオプションをご用意しています。取り付けられたハウジングの2つのコーディング部品で16種類の組み合わせが可能です。
そのため1種類のコネクタでトランス接続に十分対応でき、すべてをコーディングで管理できます。これにより必要な在庫が大幅に減り、コスト削減に役立ちます。
レトロフィット
Han® HPR HPTCシリーズはレトロフィット対応です。トランス側の寸法は、市場に出回っている既存のソリューションと同じです。トランス上の既存のカットアウトを再利用できるので、設計変更は必要ありません。ハーティングのハウジングシステムを使って、旧ソリューションを入れ替えることができます。
主な利点:
長寿命 苛酷な環境用のHan® HPR標準メタルフードおよびハウジング使用
時間の節約 取り付け簡単、シュリンキングやテーピングなしで遮蔽
コスト削減 効率的なコーディング・システムにより、必要最小限の在庫
安全なソリューション 関連鉄道規格(EN 50467、EN 50124-1、EN 61373、EN 45545、EN 60137)に準拠。
耐衝撃および耐振動 システム