風力発電や太陽光発電といった再生可能エネルギーの持続的利用は、ニーズに応じた時差消費を可能にするモジュールによって初めて達成できます。コネクタの使用は、リチウムイオン電池を使ったモジュールの構築を加速させます。
安全にミスなく設置
Han® Sは、すべての技術要件を満たす設計により、最大限の安全性を提供しながら、ユーザにバッテリーモジュールのプラグイン接続を提供します。バッテリーモジュールのオス・コンタクトは、フィンガーセーフ設計となっており、M8サイズのねじ溝を備えています。コンタクトをソケットスパナで簡単にバッテリーモジュールに取り付けることができます。ソケットコンタクトをケーブルに圧着して、工具なしでスリーブハウジングに差し込み、ねじ込みます。
新しいHan® Sを体験する
修理とメンテナンスの時短
蓄電モジュールで一つの電池の性能が低下している場合、管理システムを使用してオフに切り替えて、交換できます。そのためには、隣接するモジュールのHan® Sインターフェイスをロック状態で脇に向けるだけで、スイッチアウトのためのスペースを確保できます。影響のないモジュールの蓄電機能を遮断する必要はありません。
全ての関連UL規格に適合
バッテリー管理モジュール(BMS)は各モジュラー式蓄電モジュールかキャビネットに配置されます。制御トレインを形成するためにはこれらのユニットも接続する必要があります。ハーティング
主な利点:
エラーフリーの接続 効果的な機械的コーディングシステム
安全な設備 視覚的ロック制御とフィンガーセーフコンタクトにより保証
簡単& 素早い組み立てと分解 前面からのオーバーコンタクトねじ込み
優れた柔軟性 ケーブルエントリとコンタクトの結線を360°様々な位置に取り付け可能
関連するすべてのUL蓄電規格に準拠 (UL1973、UL9540、UL4128)
ハーティングは、コネクタと配電の分野で長年経験を培っているため、当社にとって非常に重要な存在です。当社はモジュールから非常に高い性能を得ており、そのためには当社側にいてくれる有能なパートナーが必要なのです。ハーティングの製品を使用することで、当社製品とダウンストリーム製品との接続が常に互換性を持つことを保証できます。
Michael Schnakenberg
Commeo GmbH CEO
カタログ、パンフレット、フライヤー
製品サンプルリクエスト
Han® Sによる安全でエラーフリーの接続をご希望ですか?
無料サンプルをリクエストして、製品の感触を確認しましょう。