エネルギー革命がとりわけEUで進んでいます。日常生活でも電化を進める分野がますます増えています。しかし、寿命を迎えた電気自動車のバッテリーはどうなるのでしょう?明確なビジョンを持つスタートアップがこの問題に独創的なアイデアで応えようとしています。
このスタートアップ企業 には明確な使命があります。それは、気候変動を回避し、貴重な資源を保護するために、すべての電気自動車用バッテリーを手頃な価格の電力システムにアップサイクルすることです;
この会社はバッテリーのライフサイクルのあらゆる側面を管理し、アップサイクルと修理、バッテリー管理とパワーエレクトロニクス、さらに検証と認証、予知保全とバッテリーリサイクルの設計の専門知識を備えています。
電気自動車(EV)用バッテリーに基づく幅広い完全認証済みの中古電源ソリューションは、燃料ベースの発電機や推進システムに代わる持続可能な選択肢を提供し、気候変動を緩和し、経済機会を創出し、生活の質を向上させます。
その影響は累積します:燃料を使用する発電機や推進システムを交換するたびに、 炭素集約型技術を置き換える一方で、EVバッテリーに貴重な第二の用途を提供することで、循環型経済を推進します。
システムはクラウドに接続され、バッテリー監視と予測機能を提供し、最適なパフォーマンスとシステムライフを保証します。
電気自動車用バッテリーのセカンドライフ
電気自動車用バッテリーのセカンドライフ
配線いらずのモジュラー式「カチッとワンタッチ接続」ソリューション
モバイルバッテリー・ソリューションが幅広いアプリケーションに対し高い柔軟性を確保するためには、容易で調節可能な散る扱いが必要です。そのためシステム開発時の必須要件は、バッテリーモジュールを積み重ねて容量を変更できることでした。
にとっての課題は、特別な工具や追加のケーブルを使わずにバッテリーを安全に接続したり取り外したりする方法を見つけることでした。最初の議論を経て、一つのインターフェースでバッテリー監視データを確実に伝送する「ブラインド嵌合」のドッキングソリューションがバッテリーの接続に最適であることが明らかになりました。
選択されたドッキングフレームは、電力、信号、データから圧縮空気まで、さまざまな媒体を伝送できる100種類以上のモジュールから、数え切れないほどさまざまな
お客様の利点:
ハーティングのエンジニアリングサポート 対等な立場で最適なソリューションを開発します。
優れた柔軟性 ケーブリングなしに、クリック&ゴーでバッテリーの着脱が可能。
将来を見据えたソリューション 電力、信号、データ、さらには圧縮空気の伝送用に100を超えるコネクタモジュールの製品群から、数え切れないほど多様な組み合わせ
バッテリーブロックを安全に積み重ね フィンガープロテクト・コンタクト
ハーティングと連携を始めた主な理由は、始めから全面的な技術開発サポートを受けられたからです。そのおかげで、これまであらゆる問題の解決策が見つかりました。
Joscha Winzer
バッテリー担当技術リーダー
屋外ソリューション用の新しいHan® IP65/67ドッキングフレームを体験