Ürün kategorisi:
Karasel konnektörler
Aksesuarlar
Filtre
Ürünler 77
Relevance
Han® Boş modül
Han Modular Blank Module
Ürün No.: 09 14 000 9950
Kablo kelepçesi
Cable clamp for hoods 7-10mm dia.
Ürün No.: 61 03 000 0044
Sabitleme
Locking element 20/block
Ürün No.: 09 14 000 9960
Kablo kelepçesi
Cable Clamp 9-37pol.
Ürün No.: 61 03 000 0141
Kaymalı rondela
Float washer for M4 fixing screws
Ürün No.: 09 14 000 9936
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0066
Krimp yüksüğü
Crimphülse 9,5 - 10,5
Ürün No.: 61 03 000 0054
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0055
Krimp flanşı
Crimp Flange 6,0 - 7,0
Ürün No.: 61 03 000 0067
Han® Boş modül
Han MOD DUMMY (500Stck./Verp.)
Ürün No.: 09 14 000 9950 XL
Kablo kelepçesi
Cable clamp metal hood 9-37P dia. 9-12mm
Ürün No.: 61 03 000 0143
Adaptör
Han QUINTAX MALE + FEMALE
Ürün No.: 09 14 000 9915
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 8,5 - 9,8mm
Ürün No.: 61 03 000 0052
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 5,5-6,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0166
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 4,0-5,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0064
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 8,0 - 9,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0051
Kablo pabucu
Han-Mod PE contact extension special cab
Ürün No.: 09 14 000 9912
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 6,5-7,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0068
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 9,0 - 10,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0053
Çerçeve
Han MODULAR FRAME FOR ONE MOD
Ürün No.: 09 14 000 0304
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 7,0 - 8,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0049
Kablo pabucu
Han Mod PE-Anschlußerweiterung für 25mm²
Ürün No.: 09 14 000 9913
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 4,5-5,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0065
Krimp yüksüğü
Crimphülse 10,5 - 11,5
Ürün No.: 61 03 000 0056
Krimp flanşı
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0
Ürün No.: 61 03 000 0069
Sabitleme plakası
Klemmblech fuer Han Modular SC
Ürün No.: 09 14 000 9965
Modül kilitleme sistemi
Module Locking (1PU=1pc.)
Ürün No.: 09 14 000 0312
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0142
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 7,5-8,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0070
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 8,0-9,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0071
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 9,0-10,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0072
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0057
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0048
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 3,5-4,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0063
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0050
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0127
Modül kilitleme sistemi
Module clamp for rail
Ürün No.: 09 14 000 0313
Kılavuz elemanı
D-Sub-Modular Guiding Bush
Ürün No.: 09 14 000 9919
Kılavuz elemanı
D-Sub Modular Guide pin
Ürün No.: 09 14 000 9918
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0058
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0062
Kablo Kesiti
Flexbox bellows seal insert med 5-16mm
Ürün No.: 09 14 000 8200
Kablo kelepçesi
clamp short f.Gigabit and Shielded modul
Ürün No.: 09 14 000 9983
Kaymalı rondela
Washer f. sliding frame (D=15mm)
Ürün No.: 09 14 000 9986
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0059
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0046
Kablo Kesiti
Flexbox bellows seal insert small 4-10mm
Ürün No.: 09 14 000 8100
Kablo bağı
cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm
Ürün No.: 09 14 000 9809
Sabitleme
Han-Modular Flexbox fixing element
Ürün No.: 09 14 000 8020
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0047
Gerilim azaltma
strain relief for Flexbox hood 4 entries
Ürün No.: 09 14 000 8034
Krimp flanşı
Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0165
Kilitleme elemanı
Han-Modular Flexbox single locking
Ürün No.: 09 14 000 8021
Kablo Kesiti
Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
Ürün No.: 09 14 000 8300
Kilitleme elemanı
Han-Modular Flexbox double locking
Ürün No.: 09 14 000 8022
Krimp yüksüğü
Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Ürün No.: 61 03 000 0045
Çerçeve
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H
Ürün No.: 09 40 024 9935
Gerilim azaltma
strain relief for Flexbox hood 3 entries
Ürün No.: 09 14 000 8033
Çerçeve
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H
Ürün No.: 09 40 024 9931
GND Adaptörü
GND adapter Shielded power module male
Ürün No.: 09 14 000 9807
GND Adaptörü
GND adapter Shielded power module female
Ürün No.: 09 14 000 9808
Çerçeve
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h
Ürün No.: 09 40 024 9932
PE Çoklu toprak bağlantısı
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Ürün No.: 19 41 000 9999
Kablo kelepçesi
InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk
Ürün No.: 61 03 000 0141 280
Çerçeve
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
Ürün No.: 09 40 024 9936
Kontak kilitleme sistemi
Han HV Module 16A locking sleeve
Ürün No.: 09 14 000 9812
Kontak kilitleme sistemi
Han HV Single Module locking sleeve
Ürün No.: 09 14 000 9814
Güncelleme modülü
Han ID Update Modul
Ürün No.: 09 80 115 0201
Çerçeve
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood
Ürün No.: 09 11 034 9975
Kablo kelepçesi
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Ürün No.: 61 03 000 0143 280
Kablo kelepçesi
InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
Ürün No.: 61 03 000 0044 280
Çerçeve
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
Ürün No.: 09 11 034 9976
Kontak kilitleme sistemi
Han HV Module 40A locking sleeve
Ürün No.: 09 14 000 9813
Frame
Frame Han 34HPR for 5xHC350 female
Ürün No.: 09 11 034 9996
Frame
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
Ürün No.: 09 11 034 9984
Frame
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
Ürün No.: 09 40 034 9915
Frame
Hinged frame 12xMod A-L Han 34HPR
Ürün No.: 09 11 034 9986
77 ( 77 adresinden)