Endüstriyel Ethernet çözümleri
Endüstriyel uygulamalarda söz konusu veri iletimi olduğunda, Ethernet ilk tercihtir. HARTING Endüstriyel Ethernet portföyü hakkında daha fazla bilgi edinin.
Seriye atla
Eksiksiz Ethernet bağlantısı PDF kılavuzu
Daha fazla çözüm ve kaynak
ÜRÜN YÖNETİCİLERİMİZDEN BİLGİ ALIN
RJ Industrial® Ethernet arayüzü
ix Industrial® - endüstriyel ethernet için minyatürleştirilmiş arayüz
preLink®
Yuvarlak konnektör M12 ve M8
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Ha-VIS eCon serisi yönetilemez Ethernet switch'ler artık Ethernet ağlarınızın kurulumunu ve genişletilmesini etkili bir şekilde yapmanızı sağlamak için ilave yeni modeller sunuyor.
Han-Modular® - Modüler endüstriyel konnektörler için pazar standardı
Han® 1A - Kompakt, sağlam ve çok yönlü
Han® 3A - Zorlu ortamlar için kompakt konnektör
Ethernet ve Endüstriyel Ethernet nedir?
Başlangıç - Havai'den tüm dünyaya
Ethernet IIoT'e dönüşüyor
Otomasyon ve otomasyona katılan IT
Kilit ortam - cuprum
Alternatif iletişim ortamı
ÜÇ ADIMDA DOĞRU ETHERNET ARAYÜZÜ
1. GEREKLİ HIZ?
Uygulamanın gerektirdiği veri hızı. Fast Ethernet yeterli mi yoksa Gigabit Ethernet mi gerekiyor? Bu husus bağlantı teknolojisini ve kablolamayı ya Hızlı Ethernet (100 Mbit/s'ye kadar) için iki per ya da Gigabit Ethernet için dört per kullanarak tasarlamayı gerektirir.
2. ORTAM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?
Uygulama hangi ortamda kullanılacak? Aşağıdaki çevresel gereklilikler tasarım seçimi ile ilgilidir ve bu gereklilikler dikkate alınmalıdır:
- Koruma derecesi (IP20 veya IP65/67)
- Sıcaklık aralığı
- Titreşim ve şok direnci
- İklimsel ve muhtemelen kimyasal direnç
ÖRNEK:
Otomobil üretiminde robotlar üzerinde veri arayüzleri
Robotların ani hareketinden kaynaklanan sürekli bükülme ve burulma gerilimi nedeniyle kablo takımları hizmet ömürleri boyunca yıprandığından bu ortamda çok dayanıklı ve kolay değiştirilebilir arayüzler gerekir. Metal versiyonlu Han® PushPull varyant 14 bunun için mükemmeldir. PushPull kilitleme mekanizması sayesinde kablo takımları çok hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve böylece aksama sürelerini en aza indirir. Ayrıca bu tasarım RJ45 veya optik veri konteynerleri ve ayrıca sinyal ve güçle mevcuttur. Başka bir ifade ile can damarları olan veri, güç ve sinyal için ideal arayüzdür. Dahası, arayüz AIDA ve PROFINET uyumludur.
3. UYGULAMA NEDİR?
Ünite hangi uygulamalarla kullanılacak? PROFINET için PNO, Ethernet/IP için ODVA, EtherCAT için ETG, Varan için VNO gibi kullanıcı organizasyonlarının spesifikasyonları var mı? Bu hususlar genellikle standart bir Ethernet arayüzünün seçilmesine de yol açar. Ünitenin mevcut boyutu ve uygulamadaki mevcut kurulum alanı da rol oynar.