Kablo konnektörü ve kablo montajları
En yüksek sağlamlık, elektromanyetik parazitlere karşı korumalı, IP korumalı ve bağlantı kolaylığı ve güvenli çalışma için tasarlanmıştır.
Endüstriyel ortamlarda veri, sinyal ve güç iletimi için HARTING konnektörlerine güvenin ve dinamik ve uyarlanabilir bir ağ yapısı sağlayın.
İlgili uygulamaya göre özelleştirilmiş doğru konnektörün seçilmesi çok önemlidir. Yerinde montaj için HARTING, kolay ve zaman kazandıran bağlantı için çok çeşitli sahada takılabilir sonlandırma teknolojileri sunmaktadır.
Konnektörlerimizin her biri eShop'umuzda uygun kablo ile birlikte mevcuttur. Bu tak & çalıştır kablo montaj çözümleri kablolama hatalarını önler ve arıza süresini azaltır. Standartlaştırılmış çözümlerimiz ve tam olarak bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanmış müşteriye özel varyantlarımız.
Uzmanlarımızdan öğrenin
Güncellenin ve öğrenin: 2024 Şubat tarihleri arasında yıllık dijital konferansımız HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası'nın tüm kayıtlarını izleyin.
Kaynaklar
Veri konnektörleri
Veri konektörleri modern endüstriyel sistemlerde kilit bir rol oynamaktadır - tamamen elektrikli bir toplumda sinir sistemidirler. Verileri sensörler, aktörler ve üretim makineleriyle saha seviyesinden, şirketlerin süreçlerini dünyanın her yerinden analiz ve kontrol edebilecekleri buluta taşımak için güçlü, standartlaştırılmış inferfaces'e ihtiyaç vardır. HARTING'in veri konnektörleri, veri yoğun uygulamalar için hızlı ve güvenilir bağlantılar sunar. İster Ethernet, ister USB veya diğer yüksek hızlı BUS protokolleri olsun, konektörlerimiz verimli veri alışverişi sağlar. Sağlamlık, kompakt tasarım ve kurulum kolaylığına odaklanan HARTING veri konnektörleri, Endüstri 4.0 çözümlerini güçlendirir, akıllı fabrikaları ve IoT ağlarını destekler.
Hibrit konnektörler
Hibrit konnektörler güç ve zekanın birleşimini temsil eder. HARTING'in hibrit konnektörleri, güç aktarımı ile sinyal iletişimini tek bir kompakt çözümde birleştirir. Bu konnektörler minyatür cihazlar, modüler IO kurulumları ve kontrol uygulamaları için idealdir. HARTING, hem güç hem de veri kontaklarını entegre ederek performanstan ödün vermeden yerden tasarruf sağlayan tasarımlara olanak tanır. İster robotik, ister tıbbi cihazlar veya akıllı sensörler olsun, hibrit konnektörlerimiz çok yönlü bağlantı sağlayarak verimliliği ve güvenilirliği artırır.
Güç ve sinyal konnektörleri
Güç ve sinyal konnektörleri endüstriyel bağlantının bel kemiğini oluşturur. HARTING'in güç ve sinyal konnektörleri, hem elektrik gücünün hem de kritik sinyallerin güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. Ağır hizmet uygulamalarından karmaşık devrelere kadar, konnektörlerimiz en yüksek gereksinimleri karşılar. İster motorları, ister sensörleri veya kontrol panellerini bağlıyor olun, HARTING'in konnektörleri sağlamlık, esneklik ve uzun ömürlülük sunar.
Sistem kablajı
Konnektörlerimizin her biri eShop'umuzda eşleşen kablo ile birlikte mevcuttur. Sistem kablolamamız sektördeki en çeşitli gereksinimleri karşılamaktadır. Çok çeşitli sensör aktüatör kutularının yanı sıra, veri ve sinyal iletimi için hazır çözümler de sunuyoruz. Uygulamanıza bağlı olarak, yerinde monte edilebilen konnektörlerin yanı sıra plastik veya metal gövdeli kalıplanmış varyantları da kullanabilirsiniz.
Standart çözümlere ek olarak, kişisel ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayacak şekilde tasarlanan özelleştirilmiş ürün çeşitleri de sunuyoruz. Kullanıma hazır tak & çalıştır çözümleri kablolama hatalarını önler ve arıza süresini azaltır.
Sistem kablolama çözümlerini keşfedin
ÜRÜN YÖNETİCİLERİMİZDEN BİLGİ ALIN
Tak & çalıştır: her uygulama için test edilmiş kablo tertibatları
Yıllık etkinliğimizde kablo montaj çözümleri öne çıktı HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası 3 şubat 2024'te. Matthias Speerküresel Ürün Yönetimi Başkanı ve Alexej Beckstedt, Küresel Ürün Müdürü HARTING Teknoloji Grubu hARTING Ethernet kablo tertibatlarının geniş çözüm yelpazesini tanıtacak!
Yapılandırıcılar
Serilere göre keşfedin
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti