Veri konnektörleri
Veri konektörleri, cihazlar arasında kritik bilgileri sorunsuz bir şekilde ileterek modern endüstriyel sistemlerde çok önemli bir rol oynar. HARTING'in veri konnektörleri, veri yoğun uygulamalar için hızlı ve güvenilir bağlantılar sunar. İster Ethernet, ister USB veya diğer yüksek hızlı protokoller olsun, konektörlerimiz verimli veri alışverişi sağlar. Sağlamlık, kompakt tasarım ve kurulum kolaylığına odaklanan HARTING veri konnektörleri, Endüstri 4.0 çözümlerini güçlendirerek akıllı fabrikaları, otomasyonu ve IoT ağlarını destekler.
Kaynaklar
Fiber optik
Fiber optik veri konektörleri, yüksek hızlı ve uzun mesafeli veri iletiminde çok önemli bir rol oynar. Bu konektörler veri sinyallerini iletmek için optik fiberler kullanır, düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve elektromanyetik parazitlere karşı bağışıklık sağlar. İster telekomünikasyon ağları, ister veri merkezleri veya endüstriyel otomasyon için olsun, fiber optik konektörler güvenilir ve hızlı iletişim sağlar. HARTING, çeşitli uygulamalar ve ortamlar için tasarlanmış LC, SC ve MPO/MTP konnektörleri de dahil olmak üzere çok çeşitli fiber optik konnektörler sunar.
Endüstriyel Ethernet
Endüstriyel Ethernet konnektörleri, Endüstri 4.0 ve akıllı üretimin bel kemiğidir. Endüstriyel ağlardaki makineler, sensörler ve kontrolörler arasında kesintisiz iletişim sağlarlar. HARTING'in endüstriyel Ethernet konnektörleri RJ45, M12 ve M8 gibi standartlarla uyumludur ve sağlamlık, güvenilirlik ve yüksek veri hızları sağlar. Zorlu ortamlardan fabrika zeminlerine kadar, bu konektörler verimli veri alışverişini kolaylaştırarak gerçek zamanlı kontrol ve izlemeyi destekler.
Tek Perli Ethernet
Tek Perli Ethernet (SPE), tek bir bükümlü kablo çifti üzerinden veri ve güç iletme yeteneği nedeniyle önem kazanmaktadır. SPE konnektörleri kompakt ve hafiftir; IoT cihazları, sensörler ve uç bilişim için idealdir. HARTING'in SPE konnektörleri IEEE 802.3 & IEC 63171-6 / 7 standartlarına uygundur ve akıllı binalar, otomotiv ve endüstriyel otomasyon gibi uygulamalarda güvenilir iletişim sağlar. SPE ile kablo karmaşıklığını en aza indirirken yüksek hızlı veri aktarımı elde edebilirsiniz.
Haberleşme (Fieldbus)
Fieldbus konnektörleri, saha cihazları (sensörler, aktüatörler) ve kontrol sistemleri arasında arayüz görevi görür. PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet ve CANopen gibi endüstriyel otomasyon ağlarında sorunsuz iletişim sağlarlar. HARTING'in fieldbus konnektörleri sağlamdır, titreşime dayanıklıdır ve zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. İster bir üretim hattındaki sensörleri bağlamak ister bir fabrikadaki motorları kontrol etmek olsun, bu konektörler güvenilir veri alışverişi ve verimli proses otomasyonu sağlar.
Sistem kablajı
Konnektörlerimizin her biri eShop'umuzda eşleşen kablo ile birlikte mevcuttur. Sistem kablolamamız sektördeki en çeşitli gereksinimleri karşılamaktadır. Çok çeşitli sensör aktüatör kutularının yanı sıra, veri ve sinyal iletimi için hazır çözümler de sunuyoruz. Uygulamanıza bağlı olarak, yerinde monte edilebilen konnektörlerin yanı sıra plastik veya metal gövdeli kalıplanmış varyantları da kullanabilirsiniz.
Standart çözümlere ek olarak, kişisel ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayacak şekilde tasarlanan özelleştirilmiş ürün çeşitleri de sunuyoruz. Kullanıma hazır tak & çalıştır çözümleri kablolama hatalarını önler ve arıza süresini azaltır.
Sistem kablolama çözümlerini keşfedin
ÜRÜN YÖNETİCİLERİMİZDEN BİLGİ ALIN
Tak & çalıştır: her uygulama için test edilmiş kablo tertibatları
Yıllık etkinliğimizde kablo montaj çözümleri öne çıktı HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası 3 şubat 2024'te. Matthias Speerküresel Ürün Yönetimi Başkanı ve Alexej Beckstedt, Küresel Ürün Müdürü HARTING Teknoloji Grubu hARTING Ethernet kablo tertibatlarının geniş çözüm yelpazesini tanıtacak!
Serilere göre keşfedin
Ürün yöneticilerimizden ve fikir liderlerimizden öğrenin
Yıllık dijital konferansımızda HARTING ENDÜSTRİYEL ETHERNET HAFTASIspot ışıklarını IIoT, teknoloji trendleri, kurulum ve cihaz tasarımı. Şubat 2024'teki 3. HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası'nın ilham verici oturumlarının tüm kayıtlarını izleyin.
Daha fazla çözüm ve kaynak
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti