Rakamsal veriler
1945'te kuruldu
%100 Harting ailesine ait
Şirket Genel Merkezi Espelkamp, Almanya'da
yaklaşık 6.200 çalışan
2022/2023 İş Yılında 1.036 m Euro ciro
14 üretim tesisi
dünya genelinde 43 satış şirketi
2022/2023 İş Yılı Bölgelere Göre Satış Rakamları
Toplam ciro: 1.036 m EURO (y. y.) EURO 1.059 m)
Almanya (önceki yıl %25,5): 277 m EURO (önceki yıl 270 m EURO)
Almanya hariç EMEA (önceki yıl %35,2): 355 m EURO (önceki yıl 373 m EURO)
Asya (önceki yıl %25,4): 245 m EURO (önceki yıl 269 m EURO)
Amerika Kıtası (önceki yıl %13,9): 159 m EURO (önceki yıl 147 m EURO)