Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Modern üretim tesislerindeki ağlar giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Ha-VIS eCon serisi yönetilemez Ethernet switch'ler artık Ethernet ağlarınızın kurulumunu ve genişletilmesini etkili bir şekilde yapmanızı sağlamak için RJ45 ve fiber optik kablo portları içeren ilave yeni modeller sunuyor. Ha-VIS eCon 2000 ve 3000 aileleri, her türlü mekansal ve uygulama durumuna ideal bir şekilde yanıt vermenize olanak tanıyor.
Ethernet Switch'leri ve Ağ Bileşenleri için 5 Yıllık Servis
Ha-VIS eCon 2000 ailesi - yassı tasarım
Ha-VIS eCon 2000 ailesinin yönetilemez Ethernet switch'leri 16'ya kadar Fast Ethernet portu sunuyor ve 7 portlu Full Gigabit modeli de mevcut. Bu sayede müşterilerin ağ altyapılarını zaman kazandırıcı, ekonomik bir şekilde genişletmelerini veya kurmalarını sağlıyor. Son derece yassı tasarımı sayesinde switch'ler, ön tarafta kablo bağlantı noktasına doğru yerin kısıtlı olduğu tesisatlara da yerleştirilebilir. Switch'lerin ön tarafına yerleştirilmiş RJ45 ve fiber optik kablo portları, kabloların hızlı ve kolayca bağlanmasını sağlıyor. Ile birlikte düz tasarımbu gerçekten eşsiz.
Ha-VIS eCon 3000 ailesi - ince tasarım
Ha-VIS eCon 3000 ailesinin yönetilemez Ethernet switch'leri 10'a kadar Fast Ethernet portu içeriyor ve ağ altyapılarını genişletmek veya kurmak için ekonomik ve hızlı seçenekler sunuyor. Full Gigabit Switch'ler, yüksek veri performansı gerektiren uygulamalar için 7'ye kadar portla temin edilebiliyor. Bu ince tasarım switch'lerin taşıyıcı ray üzerinde çok yüksek bir paketleme yoğunluğu ile konumlandırılmasına da olanak tanır. Muhafazaya entegre DIN rayı sayesinde, switchler sahada hızlı ve basit bir şekilde monte edilebilir, bu da sonuç olarak para ve zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olur.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
200'ü aşkın modelle eşsiz çeşitlilik
Kompakt tasarım
Entegre PoE+ standardı
Geniş sıcaklık aralığı
Full Gigabit Ethernet
Enerji tasarruflu