Otomasyon Bağlantı Cihazları
Artık taviz yok. Otomasyon makinelerinizin işlevsellikten ödün vermeden daha küçük ve daha dayanıklı olmasını sağlayın.
Otomasyon Cihazlarınızı En Üst Düzeye Çıkarın
Otomasyonun amacı aşağıdakileri gerçekleştirmektir üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarın - Görevleri insanlardan makinelere aktararak. Daha akıllı, daha hızlı makineler için baskı arttıkça, aşağıdakilere duyulan ihtiyaç da artıyor daha verimli bileşenler onları donatmak için.
GÜÇ & SİNYAL
Tak ve çalıştır konnektörler daha fazla üretkenlik, daha az arıza süresi sağlar.
HARTING'in dayanıklı bağlantı çözümleri ile makinelerinizin tüm alanlarında güç ve sinyal aktarın. Onların yapım hızı tasarımı ve güvenilirlik bileşenlerin uzun kullanım ömrü boyunca daha düşük sahip olma maliyeti anlamına gelir.
Hepsini yapın Han® Modüler:
✓ Güvenli kilitleme başlığı ve 360 derece koruma, toz ve hava gibi unsurları dışarıda tutar
✓ Endüstriyel güçte metal gövde titreşim, şok ve sürekli kullanıma karşı dayanıklıdır
tek bir bağlantı içinde birden fazla bağlantı türüne ve boyutuna izin verir - USB'den CAN sinyaline, güce ve ötesine
✓ Hızlı bağlantı tasarımı, kablolamaya kıyasla kurulum ve bakım sürelerini hızlandırır
VERİ
Fazladan yer kaplamadan güçlü miktarda veriyi giderek daha yüksek hızlarda aktarın.
Günümüzde otomasyon ekipmanlarından aşağıdakileri yapmaları istenmektedir daha fazla iletişim kurun - makineden insana, makineden makineye - içinde daha az fiziksel alan. Eski konnektörlerin aksine HARTING veri aktarımı bağlantı bileşenleri, bugünün zorluklarını ve yarının gereksinimlerini karşılamayı mümkün kılmaya yardımcı olur.
Next-Gen ix® Endüstriyel:
✓ Boyut göz önünde bulundurularak üretilmiştir
✓ Cat 6A ı performansı 1/10 Gbit/sn'ye kadar hızlar için
✓ Daha az alanda daha fazla işlevsellik için Ethernet Üzerinden Güç (PoE) özellikleri
✓ RJ45 konnektörden %70 daha küçük ve 4 kat daha hızlı
Öne çıkan otomasyon bileşenleri
Uzmanlarımızla İletişime Geçin
MÜHENDİSLERİMİZ HAZIR BEKLİYOR
Konnektörleştirme veya çözümlerimizin yetenekleri hakkında sorularınız varsa, uzmanlarımız bunları yanıtlamaya hazırdır.
Teknik rehberlik veya tasarım yardımı için şirket içi mühendislerimizle iletişime geçin ve ekibinizin konnektör uzmanı uzantısı olmamıza izin verin.
HARTING Ürün Konfigüratörü
Bir sonraki konnektörünüzü tasarlayın, ardından kolay işbirliği ve sorunsuz sipariş için çeşitli formatlardaki belgeleri (CAD için 3D dosyalar, Malzeme Listesi (BOM)) indirin.