Sahada bağlanabilen konnektörler - %25 zaman tasarrufu yapın
Hızlı, işlem açısından güvenli, sezgisel ve zorlu endüstriyel ortamlar için üretilmiş: sahada bağlanabilir konnektörler %25'e kadar zaman kazandırır ve ethernet ağlarının kurulumunu basitleştirir.
3 dahi yardımcıyı kontrol edin!
ZAMAN VE ESNEKLIK KAZANIN! HARTING, özel aletler olmadan hızlı bir şekilde monte edilebilen 3 genuis konnektör çözümü sunmaktadır.
Endüstriyel tesislerde ethernet ağlarını kurmak için sahada doğrudan makine üzerinde çalışırken gereken zaman ve çabayı azaltın. Sahada kablolanabilir konnektörlerimiz kablolara sadece birkaç dakika içinde maksimum esneklikle monte edilebilir.
Sahada bağlama için hızlı uygulama
Özel aletler gerekmez
Çok fazla zaman kazandırır
Esnek kablo uzunlukları için
Montajı kolay ve sezgisel
Proses güvenli ve yüksek performanslı
Zorlu endüstriyel ortamlar için üstün sağlamlık
Tipik uygulama senaryoları
Sahada bağlanabilen konnektörlerin hangi durumlarda kullanılması önerilir? Bir örnek: Bir makinenin kablolamasını yaparken gerekli kablo uzunluğunu bilmiyorsanız, kurulumu sahada, doğrudan sahada, doğrudan makinede gerçekleştirmelisiniz. Ve sonra konnektörünüzün size çok yüksek düzeyde bir esneklik, basitlik, sağlamlık ve güvenlik sunması gerekir. HARTING'in sahada bağlanabilen konnektörleri işte tam olarak bu avantajları sunar.
ÜRÜN YÖNETİCİLERİMİZDEN BİLGİ ALIN
Sahada kablolanabilir bağlantı çözümleri yıllık etkinliğimizde öne çıktı HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası 3 şubat 2024'te. Bu uygulamalı oturumda, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg ve Lennart Koch'de Ürün Yöneticileri HARTING Teknoloji Grubu sahada kablolanabilir konnektörler için HARTING yeniliklerini tanıtın.
Sahada bağlanabilen konnektörler PDF kılavuzu
Bu kullanışlı PDF, HARTING'in sahada bağlanabilen konnektörler ürün grubunu genel hatlarıyla gösterir. Bireysel uygulamalarınız için tüm çözümleri keşfedin.
RJ Industrial® Multifeature
Endüstriyel IP20 ortamları için RJ 45: Yeni RJ Industrial® Multifeature ürünümüz, hızlı, kolay ve aletsiz montaj için entegre kesme aletleriyle kesinlikle sağlam ve güvenilirdir. Ethernet altyapısını kurarken %25'e varan oranda zaman tasarrufu sağlayabilir.
Artık tel kesici kullanarak her bir teli 8 kat kısaltılmaya gerek kalmaz ve bağlantı işleminin kalitesi de artırılır. Teller daima her konnektörde aynı yerde güvenli bir şekilde kısaltılır ve bu, tüm takımların aynı HF performansına sahip olmasını da sağlar.
Videolar: nasıl monte edilir
preLink® Ethernet kablaj sistemi
Son derece esnek bir sistem: Kablo montajlı preLink® bloğu, çok çeşitli konnektörlere ve soketlere (RJ45, M12) ve de PCB yuvalarına kolayca takılabilir. preLink®; IT, inşaat otomasyonu ve endüstri için -IP20'den IP65/67'ye tüm ortamları kapsayacak şekilde- çok amaçlı bir kablaj çözümüdür.
preLink® ile, maliyetleri ve hizmet dışı kalma sürelerini azaltan ve güvenilirliği artıran hızlı ve esnek kablaj çalışması yapmak mümkün.
Videolar: nasıl monte edilir
HARAX® toolless hızlı sonlandırma
HARAX®, HARTING'in aletsiz hızlı sonlandırma tekniğidir. Kontak, yalıtım yer değiştirme kontakları ile kurulur. HARAX® bağlantılı M8 / M12 yuvarlak konnektörler, iş sahasında elle kolayca monte edilebilir.
HARAX bağlantı sistemi kolay kurulur ve alet kullanmadan güvenilir bir cihaz bağlantısı oluşturur. IP 65/67 standardı sayesinde, HARAX bağlantı teknolojisine sahip M8 ve M12 yuvarlak konnektörler zorlu ortamlarda kullanmaya uygundur.