Teknolojilerimiz
Azim ve kararlılık, herhangi bir işte başarıyı sağlayan iki özelliktir.*
*Leo Nikolayevich Tolstoy, 1828 – 1910
Uzun vadeli kurumsal başarıyı kısa vadeli hayallere tercih ederiz.
Bol beyin gücü ve yetkin iş arkadaşları, yolculuğumuzda ihtiyacımız olan rüzgarı sağlıyor:
Daha iyi olmayı bırakan iyi olmayı da bırakır
Oliver Cromwell, 1599 - 1658
Teknolojilerimizi ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca değerlendiriyoruz. Ürünlerimizin sürdürülebilir kalmasını sağlamak için ilk baştan itibaren kullanıcı dostu olmasına, kritik ham maddelere ve geri dönüştürülen içeriğine dikkat ediyoruz. Üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ediyoruz. Optimize edilmiş sevkiyat, paketleme ve geri dönüşüm de çevreye verilen zararı azaltmaya yardımcı oluyor. Ürünlerimiz açısından çevrenin korunmasıyla nasıl ilgilendiğimize dair bir kaç somut örneği aşağıda bulabilirsiniz.
Çevrenin korunmasında sağ kol
Çevre koruma için sağ el Batman için Robin, Sherlock Holmes için Dr. Watson ya da çevre koruma için sağ el gibiyiz. Teknolojilerimiz pek çok ileriye dönük piyasada evlerde bulunuyor. Rüzgar enerjisinde, demiryolu ulaşımında veya elektro-mobilitede ürünlerimiz sürdürülebilir ve çevrenin korunmasını sağlıyor ve bu yüzden temiz bir geleceğe katkıda bulunuyor.
Enerji depolama sistemleri: Han® S ile gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda enerji
Our Han® S ürünümüz sürdürülebilir enerji depolama sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Çeşitli önemli hizmetler sağlamak için modüler bir şekilde tasarlanan enerji depolama sistemlerinin toplam kapasitesini (BMs) kolayca artırmak için batarya modüllerini birbirine bağlamada kullanılabilir. Bunlara yenilenebilir enerji entegrasyonu, talep kaydırma ve pik yük azaltma dahildir. Pik noktaları azaltarak elektrik harcamalarında %80'e varan tasarruf sağlamak mümkündür.
Rüzgar enerjisi Ethernet'e geçiyor
Fiber optik iletim sistemimiz, modern rüzgar türbinlerinde Ethernet iletişimi için bir matris işlevi görür. Döner mafsallı iletim dahil tüm kablajı temin ederiz. Avantajı: Daha yüksek iletim hızları sistemin daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca Tak ve Kullan arayüzümüz daha az aksama temin eder. Uzun kurulum süreleri ortadan kaldırılabilir. Sistem kullanımı optimize edilir. Bu aynı zamanda çevre için de iyidir!
Akıllı tarım: Akıllı, daha akıllı, AEF yüksek gerilim konnektörü
AEF yüksek gerilim konnektörümüz akıllı tarımı destekler. Standart bağlantı traktörden tarım aletine 150 kW yüksek güç iletir. Elektrikli çalışma modu, mekanik veya hidrolik alternatiflere göre daha yüksek enerji verimliliği sağlayarak %20'ye kadar daha az mazot tüketimi temin eder.
E-Mobilite: Her şey için bir şarj kablosu
E-Mobiliteye geçişin başarılı olabilmesi için yoğun bir şarj istasyonları şebekesiyle birlikte iyi geliştirilmiş bir şarj altyapısı gerekir. Bu nedenle araç şarj kablolarına ek olarak şarj istasyonları için şarj kabloları ve hatta şarj soketleri üretiyoruz. Tüm yaygın standartları kapsıyor ve Avrupa, Çin ve ABD'de üretebiliyoruz.