Operatör Arayüzleri
Operatör arayüzleri, insan operatörler ve makineler arasında bir köprü olarak endüstriyel otomasyonda önemli bir rol oynamaktadır. Operatör arayüzleri üretim hatlarında kontrol, izleme ve etkileşim sağlar. HARTING olarak, üretkenliği ve güvenliği artıran sağlam ve sezgisel operatör arayüzleri geliştirmekten gurur duyuyoruz. HARTING konnektörleriniz için ideal tamamlayıcı.
Tüm modeller muhafazalara montaj için tasarlanmıştır ve iki boya ayrılmıştır. Otomasyon, makine ve robotik uygulamaları için çapı 22,3 mm olan muhafaza açıklığına yönelik boy. Ulaştırma uygulamaları için 30,5 mm çapında da mevcuttur. Endüstri sınıfı gövde arayüzlerine ek olarak kullanıcılar şimdi, güvenilir ve dayanıklı çalıştırma elemanlarını tek bir kaynaktan alabiliyor.
Servis arayüzleri
Servis arayüzleri, sistem bakımı ve tanılama için bir ağ geçidi görevi görür. Teknisyenlere güncellemeleri gerçekleştirmelerini, arızaları gidermelerini ve sorunsuz çalışmayı sağlamalarını mümkün kılan önemli bilgiler sağlarlar. HARTING'de servis arayüzlerimiz, endüstriyel otomasyon sistemleri için verimli servis kolaylığı sağlamak üzere sağlam bir tasarımı kullanıcı dostu özelliklerle birleştirir.
Butonlar
Butonlar farklı şekillerde, boyutlarda ve renklerde mevcuttur ve farklı uygulamalar için uygundur. HARTING'in butonları dokunsal geri bildirim sağlar ve zorlu ortamlarda bile hassas çalışma sağlar. İster bir süreci başlatmak, ister bir alarmı etkinleştirmek veya parametreleri ayarlamak olsun, butonlarımız güvenilir işlevsellik sunar.
Seçici anahtarlar
Seçici anahtarlar operatörlerin farklı modlar veya ayarlar arasında seçim yapmasını sağlar. Bu ergonomik anahtarlar çalışma esnekliğini artırır ve işlevler arasında sorunsuz geçişler sağlar. HARTING'in seçici anahtarları uzun ömürlü olacak ve endüstriyel ortamlarda aşınma ve yıpranmaya dayanacak şekilde üretilmiştir. Sezgisel tasarımları, çeşitli uygulamalarda verimli çalışma sağlar.
Anahtarlı şalterler
Anahtar anahtarları, kullanıcı arayüzleri için ek bir güvenlik düzeyi sağlar. Bu anahtarlar, belirli işlevleri etkinleştirmek için yetkili bir anahtar gerektirir ve yetkisiz erişimi önler. HARTING'in anahtar şalterleri kritik uygulamalar için uygundur. İster makinelere erişimi kontrol etmek ister hassas süreçleri güvence altına almak olsun, tuş kilidi anahtarlarımız güvenlik sağlar.
Pilot ışık düğmeleri
Işıklı butonlar görsel iletişimde önemli bir rol oynar. Parlak LED'ler makinenin durumunu, örneğin çalışıp çalışmadığını, durup durmadığını veya arıza modunda olup olmadığını gösterir. HARTING'in pilot ışık düğmeleri, zorlu aydınlatma koşullarında bile görünürlük sağlar. Sağlam tasarımları zorlu çevre koşullarına dayanır ve durumsal farkındalığın kritik olduğu endüstriyel otomasyon sistemleri için idealdir.
Acil durdurma butonları
Endüstriyel ortamlarda güvenlik büyük önem taşır. Acil durdurma düğmeleri kritik durumlarda anında kapatma mekanizması sağlar. HARTING'in sağlam acil durdurma düğmeleri, gerektiğinde hızlı bir yanıt sağlar. Bu düğmeler kolay erişim için stratejik olarak yerleştirilmiştir ve operatörün işlemleri hızlı bir şekilde durdurmasına ve kazaları önlemesine olanak tanır.
Aksesuarlar
Aksesuarlar, işletim cihazlarını tamamlar ve işlevselliklerini artırır. HARTING, kablo rakorlarından montaj braketlerine kadar kapsamlı bir aksesuar yelpazesi sunar. Bu bileşenler sorunsuz entegrasyon sağlar ve operatör arayüzünüzü özelleştirmenize olanak tanır. Aksesuarlarımız, endüstriyel ortamların zorlu koşullarına dayanacak ve otomasyon gereksinimlerinizi güvenilir bir şekilde destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Daha fazla çözüm ve kaynak
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti