Operatör Arayüzleri
Yeni buton, acil durdurma düğmesi ve diğer çalıştırma elemanları serisi, cihazların güvenli çalışmasını çekici bir tasarımla birleştirmektedir. Operatör arayüzleri insan ile makine arasındaki arayüzü oluşturmaktadır ve bu nedenle en yüksek güvenlik, sezgisel kullanım ve güvenilirlik standartlarını karşılamalıdır. Çalıştırma elemanları, önceki har-port serisinin görsel olarak çekici arayüzlerini makul bir şekilde tamamlamaktadır.
Çalıştırma ve komut aygıtları şu şekilde mevcuttur:
durum ışıkları
butonlar
anahtarlı şalterler
seçici anahtarlar
acil durdurma düğmeleri.
Tüm modeller muhafazalara montaj için tasarlanmıştır ve iki boya ayrılmıştır. Otomasyon, makine ve robotik uygulamaları için çapı 22,3 mm olan muhafaza açıklığına yönelik boy. Ulaştırma uygulamaları için 30,5 mm çapında da mevcuttur. Endüstri sınıfı gövde arayüzlerine ek olarak kullanıcılar şimdi, güvenilir ve dayanıklı çalıştırma elemanlarını tek bir kaynaktan alabiliyor.
Daha fazla bilgi
Jonas Diekmann
Pozisyon: Teknik editör
- Departman: Küresel Ürün Yönetimi
- Şirket: HARTING Electronics GmbH