M12
M12 yuvarlak konnektörler, bu ürün grubunda en yaygın kullanılan boyutlardan biridir. M12 boyutu, tüm endüstriyel can damarlarına, yani güç, sinyal ve veriye yönelik çeşitli kodlamalar ile sunulur. IP65/67 koruma sınıfına sahip ve sağlam bir metal muhafaza ile korunan bu konnektörler, zorlayıcı uygulamalarda tamamen güvenilir bir bağlantı sağlar.
Serinin Öne Çıkan Özellikleri
Sinyaller (A, B kodlama), 2 – 12 uçlu
Veri (D, X kodlama), 4 ve 8 uçlu
Güç (L, S, K kodlama), 3 ve 4 uçlu + FE/PE, en fazla 16 A / 630 V
Hibrit (Y kodlama), veri ve güç için 4 + 4 uçlu
Filtre
Ürünler 0
Relevance
Herhangi bir ürün bulamadık.