Kilitleme türleri


Kilitleme türleri

Kilitleme sistemleri, elektronik uygulamalarda güvenli ve güvenilir bağlantılar için gereklidir. İster vidalı kilitleme, ister mafsallı mandallar, push-pull mekanizmaları veya diğerleri olsun, bu tasarımlar kazara bağlantının kesilmesini önler. Doğru kilitleme sisteminin seçilmesi ortam, uygulama ve kullanım kolaylığı gibi faktörlere bağlıdır ve stabilite ve güvenlik sağlar.

Vidalı kilitleme


Vidalı kilitler, fiş bağlantılarını istem dışı bağlantı kesilmesine ve kontak kopmasına karşı emniyete almanın iyi bilinen bir yoludur. Vida kilitlerinin çeşitli formları ve versiyonları onlarca yıldır kullanılmaktadır. Konnektöre bağlı olarak, konnektörün kendisi, eşleşen sokete vidalanan entegre bir dişe sahip bir muhafazaya sahiptir veya muhafazada genellikle yandan güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayan ek vidalara sahiptir. Güvenilir bir bağlantı için genellikle uygun bir alet ve bir tork anahtarı gereklidir. Vidalı kilit güvenli bir şekilde bağlandıktan sonra zorlu ortamlar için de uygundur.

Yay kilitleme


Yaylı mandal öncelikle denenmiş ve test edilmiş D-Sub Minyatür / InduCom konnektörlerinin metal gövdelerinde kullanılır. Yaylı mandal iki bileşenden oluşur: bir yay elemanı ve bir mandallama pabucu. Konektörün sağında ve solunda birer yaylı klips, cihaz tarafında ise eşleşen iki mandal bulunur. Birleştirme işlemi sırasında, yaylı klipsler mandallama kulaklarının arkasına takılır ve bağlantıyı kesinlikle darbeye ve titreşime dayanıklı olacak şekilde sabitler.

Yay kilitleme

Push Pull


PushPull Locking.psd

PushPull kilitleme, diğer kilitleme türlerine kıyasla %60'a varan zaman tasarrufu sağlayarak cihazları güvenli bir şekilde bağlamanın en kolay ve en hızlı yoludur. PushPull alet gerektirmez ve çok kolay, süreç açısından güvenilir ve sezgisel bir kullanım sunar. Tipik bir akustik tıklama sesi, güvenli bir şekilde kilitlenmiş bir bağlantı hakkında anında geri bildirim verir. Tek elle kullanılabilen ve mutlak şok ve titreşime dayanıklı PushPull kilitleme, farklı konnektör tipleri ve tüm endüstriyel yaşam hatları için mevcuttur. Bu avantajları ile zorlu uygulama ve zorlu montaj ortamlarında en iyi çözümdür.

Mandal kilitleme


Mandallı kilitleme tipik olarak ağır endüstriyel konnektörler için kullanılır. Alet kullanmadan, eldivenle bile kolayca çalıştırılabilir ve doğru kilitlemeyi hızlıca tanıyabilirsiniz. Mandallı kilitler, konnektör veya cihaz flanşı üzerinde, düz veya 90 derece döndürülmüş, metal veya plastikten yapılmış çeşitli tasarımlarda mevcuttur. Konuta ve gereksinimlere bağlı olarak, bir veya iki kol arasında da seçim yapabilirsiniz. Milyonlarca kez denenmiş ve test edilmiş sağlam bir çözüm.

Lever Locking.psd

Bayonet kilitleme


Güç ve sinyal konnektörleri

Bayonet kilitleme sistemleri, basit ve sezgisel kullanımları ve yüksek proses güvenilirlikleri ile karakterize edilir. Hızlı ve kolay bir şekilde kilitlenip açılabilirler ve öncelikle dairesel konektörler için kullanılırlar. Kilitleme elemanı eşleştikten sonra 90 derece döndürülür ve yerine kilitlenir. Bayonet kilitler çeşitli konnektör boyutları için mevcuttur.