Cable clamp metal hood 9-37P dia. 9-12mm
Ürün No.: 61 03 000 0143
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Cable clamp metal hood 9-37P dia. 9-12mm
Ürün No.: 61 03 000 0143
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Aksesuar tipi | Kablo kelepçesi |
Aksesuarın açıklaması | D-Sub 1 ... 4 |
Ortam sıcaklığı | -20 ... +90 °C |
---|---|
Kablo Çapı | 9 ... 12 mm |
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
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 0,8 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140157255 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki