Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0059
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm
Ürün No.: 61 03 000 0059
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | D-Sub |
Aksesuar tipi | Krimp yüksüğü |
Ortam sıcaklığı | -20 ... +90 °C |
---|---|
İç çap | 12,5 mm |
Dış çap | 13,5 mm |
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
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 1,5 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140156944 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki