strain relief for Flexbox hood 3 entries
Ürün No.: 09 14 000 8033
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
strain relief for Flexbox hood 3 entries
Ürün No.: 09 14 000 8033
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Aksesuar tipi | Gerilim azaltma |
Aksesuarın açıklaması | 3 kablo girişi |
Malzeme (aksesuarlar) | Poliamid (PA) |
---|---|
Fiberglas takviyeli | |
Renk (aksesuarlar) | RAL 9005 (jet siyah) |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 29 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140194908 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Önceki
Sonraki