Han HV Module 40A locking sleeve
Ürün No.: 09 14 000 9813
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han HV Module 40A locking sleeve
Ürün No.: 09 14 000 9813
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Aksesuar tipi | Kontak kilitleme sistemi |
Renk (kilitleme) | Beyaz |
---|---|
Malzeme (aksesuarlar) | Teflon (PTFE) |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 2,9 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140191037 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Önceki
Sonraki