Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
Ürün No.: 09 40 034 9915
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
Ürün No.: 09 40 034 9915
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han® HPR EasyCon |
Aksesuar tipi | Çerçeve |
Aksesuarın açıklaması | 5x Han® HC Modular 350 |
Erkek |
Boyut | 34 HPR |
---|
Sıkma torku | 0,5 Nm Sabitleme vidaları M4 |
---|---|
6 Nm Mesafe cıvatası |
Malzeme (aksesuarlar) | Paslanmaz Çelik |
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
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 488 g |
Menşei ülkesi | Çin |
GTIN | 5713140319936 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Önceki
Sonraki