Float washer for M4 fixing screws
Ürün No.: 09 14 000 9936
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Float washer for M4 fixing screws
Ürün No.: 09 14 000 9936
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Aksesuar tipi | Kaymalı rondela |
Ayrıntılar | Çerçevenin standart M4 sabitleme vidaları kullanılarak kaydırılarak monte edilmesini sağlamak için |
---|
Kilitlenme aralığı | ± 4 mm |
---|
Malzeme (aksesuarlar) | Çinko döküm |
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
Nikel |
Özellikler | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 73182100 |
GTIN | 5713140018716 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Önceki
Sonraki