Crimp Flange 6,0 - 7,0
Ürün No.: 61 03 000 0067
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Crimp Flange 6,0 - 7,0
Ürün No.: 61 03 000 0067
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | D-Sub |
Aksesuar tipi | Krimp flanşı |
Aksesuarın açıklaması | D-Sub 1 ... 4 |
Ortam sıcaklığı | -20 ... +90 °C |
---|---|
İç çap | 6 mm |
Dış çap | 7 mm |
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
ECHA SCIP numarası | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 3,94 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140157019 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki