Kategoria produktu:
Przyciski panelowe
Interfejsy serwisowe
Filtr
Produkty 172
Relevance
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.
Nr artykułu.: 09 45 452 1561 XL
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 coupler Cat.6A white
Nr artykułu.: 09 45 452 1562
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 coupler Cat.6A
Nr artykułu.: 09 45 452 1560
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 coupler Cat.6A black
Nr artykułu.: 09 45 452 1561
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A, PFT
Nr artykułu.: 09 45 452 1901
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A; PFT
Nr artykułu.: 09 45 452 1902
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1920
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A ; PFT black
Nr artykułu.: 09 45 452 1903
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m
Nr artykułu.: 09 45 452 1504
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT black
Nr artykułu.: 09 45 452 1904
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1922
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT white
Nr artykułu.: 09 45 452 1919
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1921
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,50m
Nr artykułu.: 09 45 452 1510
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A ; PFT white
Nr artykułu.: 09 45 452 1918
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,00m
Nr artykułu.: 09 45 452 1509
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,40m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1928
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 2x A - Mini-B 1m
Nr artykułu.: 09 45 452 1981
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 2,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1923
Zestaw ładujący
har-port USB charger 5V/1,5A silver
Nr artykułu.: 09 45 452 1979
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1506
Interfejsy serwisowe
har-port 2x USB 2.0 A-A; 0,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1950
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 0,5m
Nr artykułu.: 09 45 452 1910
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1931
Interfejsy serwisowe
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
Nr artykułu.: 09 45 452 1010
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 3,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1924
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1501
Zestaw ładujący
har-port USB charger 5V/1,5A black
Nr artykułu.: 09 45 452 1980
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1507
Interfejsy serwisowe
USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1
Nr artykułu.: 09 45 145 2931
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
Nr artykułu.: 09 45 452 1930
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m
Nr artykułu.: 09 45 452 1960
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1502
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 6,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1520
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,4m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1503
Interfejsy serwisowe
har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1000
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 B-A coupler silver
Nr artykułu.: 09 45 452 1906
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 5,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1925
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,15m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1927
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1911
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1505
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1961
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 2,00m
Nr artykułu.: 09 45 452 1511
Interfejsy serwisowe
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1952
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 3,00m
Nr artykułu.: 09 45 452 1513
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,5m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1534
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-B coupler silver
Nr artykułu.: 09 45 452 1905
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1540
Interfejsy serwisowe
har-port headphone connector 2,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1001
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
Nr artykułu.: 09 45 452 1912
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 1m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1539
Interfejsy serwisowe
USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
Nr artykułu.: 09 45 145 2933
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT black 2,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1973
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,5m
Nr artykułu.: 09 45 452 1932
Przejściówka
Adapter - przejściówka RJ45 ż/ż
Nr artykułu.: 39 50 904 0010
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 2,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1913
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 2m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1541
Interfejsy serwisowe
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1954
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1963
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 5,00m
Nr artykułu.: 09 45 452 1516
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT black 3,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1974
Interfejsy serwisowe
har-port 2x USB 2.0 A-A 2,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1953
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1909
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,5m
Nr artykułu.: 09 45 452 1962
Interfejsy serwisowe
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
Nr artykułu.: 09 45 145 2930
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 3,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1914
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 3,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1934
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT black 0,5m
Nr artykułu.: 09 45 452 1970
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 2,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1512
Interfejsy serwisowe
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
Nr artykułu.: 09 45 145 2932
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A PFT black 3,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1964
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1543
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1532
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1500
Interfejsy serwisowe
har-port 2x USB 2.0 A-A 5,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1955
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1535
Ramki
Ramka pojed, niklowana, pokrywa plastyk
Nr artykułu.: 39 50 000 0100
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 2,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1933
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,5m
Nr artykułu.: 09 45 452 1972
Interfejsy serwisowe
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1971
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 2xMini-B; 0,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1908
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1518
Interfejsy serwisowe
USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
Nr artykułu.: 09 45 145 2934
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1926
Złącza transmisji danych
Dateneinsatz (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Nr artykułu.: 39 50 002 0143
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 5m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1546
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1547
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1531
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1545
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1537
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1515
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 5,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1915
Przejściówka
Gender Changer SUB-D9, f-m
Nr artykułu.: 39 50 904 0031
Przejściówka
Gender Changer SUB-D9, f-f
Nr artykułu.: 39 50 904 0030
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 Mini-B ; 1,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1941
Gniazdo
Steckdosenmodul Deutschland m. LED (VDE)
Nr artykułu.: 39 50 001 0001
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; WDF 2,5m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1542
Ramki
Rahmen 1-fach, vernickelt,Metall Deckel
Nr artykułu.: 39 50 000 0110
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1530
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 A-A PFT black 5,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1965
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1517
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 Mini-B; 0,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1940
Gniazdo
Steckdosenmodul Australien/China
Nr artykułu.: 39 50 001 0009
Ramki
Rahmen 2-fach, vernickelt, Metall Deckel
Nr artykułu.: 39 50 000 0210
Ramki
Double Frame, Ni plated, plastic cover
Nr artykułu.: 39 50 000 0200
Interfejsy serwisowe
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 4,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1916
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,9m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1508
Złącza transmisji danych
Wkładka do przesyłu danych (2x RJ45)
Nr artykułu.: 39 50 002 0120
Przejściówka
Gender Changer SUB-D9, m-m
Nr artykułu.: 39 50 904 0032
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1548
Gniazdo
Steckdosenmodul USA/Japan (NEMA 5-15)
Nr artykułu.: 39 50 001 0004
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1544
Gniazdo
Steckdosenmodul Deutschland gelb (VDE)
Nr artykułu.: 39 50 001 0002
Złącza transmisji danych
Data module (RJ45;USB;2XSUB-D9,mm)
Nr artykułu.: 39 50 002 0117
Ramki
Han-Port single frame, plastic
Nr artykułu.: 39 50 000 0300
Gniazdo
Steckdosenmodul Frankreich (UTE)
Nr artykułu.: 39 50 001 0005
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1536
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1514
Gniazdo
Steckdosenmodul GB (BS)
Nr artykułu.: 39 50 001 0006
Przejściówka
Adapter - przejściówka USB ż/ż
Nr artykułu.: 39 50 904 0020
Złącza transmisji danych
Dateneinsatz(RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Nr artykułu.: 39 50 003 0111
Złącza transmisji danych
Wkładka do przesyłu danych (2x USB)
Nr artykułu.: 39 50 002 0093
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,4m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1533
Gniazdo
Plug socket module Swiss
Nr artykułu.: 39 50 001 0012
Gniazdo
Steckdosenmodul India
Nr artykułu.: 39 50 001 0321
Ramki
Han-Port double frame, plastic
Nr artykułu.: 39 50 000 0400
Ramki
Han-Port single frame, plastic
Nr artykułu.: 39 50 000 0320
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,9m black
Nr artykułu.: 09 45 452 1538
Złącza transmisji danych
Wkładka do przes. danych (2xSUB-D9 f-m)
Nr artykułu.: 39 50 003 0020
Ramki
Han-Port rama 1-fach, sw, klapka metalow
Nr artykułu.: 39 50 000 0120
Gniazdo
Han-Port Combi insert D/2 HIFF module
Nr artykułu.: 39 50 012 0450
Gniazdo
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout
Nr artykułu.: 39 50 001 0450
Złącza transmisji danych
Wkładka do przesyłu danych (2x RJ45+1xD
Nr artykułu.: 39 50 002 0163
Złącza transmisji danych
Dateneinsatz (1x SUB-D9, f-f)
Nr artykułu.: 39 50 003 0024
Przejściówka
Gender Changer SUB-D25, f-f
Nr artykułu.: 39 50 904 0050
Gniazdo
Steckdosenmodul 2-fach Italien (CEI)
Nr artykułu.: 39 50 001 0007
Złącza transmisji danych
Wkładka do przesyłu danych (4x RJ45)
Nr artykułu.: 39 50 002 0122
Złącza transmisji danych
Dateneinsatz
Nr artykułu.: 39 50 002 0133
Złącza transmisji danych
Han-Port-2xRJ45/2xUSB
Nr artykułu.: 39 50 004 0097
Gniazdo
Plug socket module Brazil
Nr artykułu.: 39 50 001 0331
Złącza transmisji danych
Dateneinsatz (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
Nr artykułu.: 39 50 002 0145
Ramki
Han-Port double frame, plastic
Nr artykułu.: 39 50 000 0420
Złącza transmisji danych
Data module (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)
Nr artykułu.: 39 50 003 0170
Gniazdo
Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
Nr artykułu.: 39 50 001 0458
Gniazdo
Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
Nr artykułu.: 39 50 001 0452
Złącza transmisji danych
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Nr artykułu.: 39 50 003 0129
Złącza transmisji danych
Dateneinsatz (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Nr artykułu.: 39 50 003 0040
Gniazdo
Plug socket module Israel
Nr artykułu.: 39 50 001 0333
Gniazdo
Steckdosenmodul Dänemark
Nr artykułu.: 39 50 001 0017
Złącza transmisji danych
Data module (1xHD-Sub 15, VGA)
Nr artykułu.: 39 50 003 0220
Gniazdo
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout
Nr artykułu.: 39 50 001 0454
Złącza transmisji danych
Dateneinsatz (SUB-D25, f-m)
Nr artykułu.: 39 50 003 0074
Wiązki kablowe
Leitung SUB-D9,f-m; 5m
Nr artykułu.: 39 50 903 0021
Wiązki kablowe
Cable USB 5 m
Nr artykułu.: 39 50 903 0051
Wiązki kablowe
Leitung SUB-D25,f-m; 5m
Nr artykułu.: 39 50 903 0041
Wiązki kablowe
Leitung RJ45; CAT5e; 5 m
Nr artykułu.: 39 50 903 0061
Wiązki kablowe
Leitung RJ45; CAT5e; 2 m
Nr artykułu.: 39 50 903 0060
Wiązki kablowe
Leitung SUB-D9,m-m; 2 m
Nr artykułu.: 39 50 903 0010
Wiązki kablowe
Leitung SUB-D9,m-m; 5m
Nr artykułu.: 39 50 903 0011
Wiązki kablowe
Leitung SUB-D9,f-m; 2m
Nr artykułu.: 39 50 903 0020
Wiązki kablowe
"przewód USB,m-m; 2 m"
Nr artykułu.: 39 50 903 0050
Wiązki kablowe
Leitung SUB-D25,f-m; 1,8m
Nr artykułu.: 39 50 903 0040
Interfejsy serwisowe
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1519
Interfejsy serwisowe
hart-por USB Type C-C coupler black
Nr artykułu.: 09 45 452 2912
Interfejsy serwisowe
Bulkhead USB Type C HIFF
Nr artykułu.: 09 45 545 1905
Wiązki kablowe
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Nr artykułu.: 09 45 145 5902
Wiązki kablowe
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
Nr artykułu.: 09 45 145 5900
Interfejsy serwisowe
har-port USB Type C-C coupler silver
Nr artykułu.: 09 45 452 2911
Wiązki kablowe
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Nr artykułu.: 09 45 145 5901
Zestaw ładujący
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Nr artykułu.: 61 06 000 2885 00
Zestaw ładujący
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
Nr artykułu.: 61 06 000 3190 00
Zestaw ładujący
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A
Nr artykułu.: 61 06 000 3246 00
172 (of 172)