Dateneinsatz (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Nr artykułu.: 39 50 002 0143
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Dateneinsatz (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Nr artykułu.: 39 50 002 0143
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Port® |
Element | Złącza transmisji danych |
Specyfikacje | Z płytą ekranującą |
USB żeński/żeński przejściówka, rozmiar A zgodny ze specyfikacją 3.0 | |
RJ45 żeński/żeński przejściówka 8 pinów metal Kat.5e | |
D-Sub 1 (9 pinów) przejściówka żeński/męski |
RoHS | zgodny z wyłączeniem |
---|---|
RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
ELV status | zgodny z wyłączeniem |
China RoHS | 50 |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak |
REACH SVHC substancje | Ołów |
Numer ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów |
Poprzedni
Następny