Urządzenia do automatyzacji połączeń
Koniec z kompromisami. Spraw, aby Twoje maszyny automatyki były mniejsze i bardziej wytrzymałe, bez poświęcania ich funkcjonalności.
POWER & SIGNAL
Złącza typu plug-and-go zapewniają większą produktywność i mniej przestojów.
Przesyłaj zasilanie i sygnał we wszystkich obszarach swoich maszyn dzięki wytrzymałym rozwiązaniom łączności firmy HARTING. Ich szybkie projektowanie oraz niezawodność oznacza to niższy koszt posiadania w długim okresie eksploatacji podzespołów.
Do-It-All Han® Modular:
bezpieczny kaptur z blokadą i 360-stopniowa osłona chronią przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz i warunki pogodowe
metalowa obudowa o przemysłowej wytrzymałości jest odporna na wibracje, wstrząsy i ciągłe użytkowanie
✓ Umożliwia wiele typów i rozmiarów połączeń w ramach jednego połączenia - od USB przez sygnał CAN po zasilanie i nie tylko
konstrukcja z szybkozłączem przyspiesza instalację i konserwację w porównaniu z okablowaniem przewodowym
DANE
Przesyłaj duże ilości danych z coraz większą prędkością, bez zajmowania dodatkowego miejsca.
Dzisiejszy sprzęt do automatyzacji jest proszony o komunikować się więcej - maszyna-człowiek, maszyna-maszyna - w ramach mniejszy obszar fizyczny. W przeciwieństwie do starszych złączy, komponenty HARTING do transmisji danych pomagają sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego i wymaganiom jutra.
Next-Gen ix® Industrial:
zbudowany z myślą o rozmiarze
obsługuje kat. 6A dla prędkości do 1/10 Gbit/s
możliwość zasilania przez sieć Ethernet (PoE) dla większej funkcjonalności na mniejszej przestrzeni
70% mniejsze i 4x szybsze niż złącze RJ45
Polecane komponenty automatyki
Połącz się z naszymi ekspertami
NASI INŻYNIEROWIE SĄ W GOTOWOŚCI
Jeśli masz pytania dotyczące konektoryzacji lub naszych rozwiązań, nasi eksperci są gotowi na nie odpowiedzieć.
Skontaktuj się z naszymi inżynierami w celu uzyskania wskazówek technicznych lub pomocy przy projektowaniu i pozwól nam być specjalistycznym rozszerzeniem Twojego zespołu.
Konfigurator produktów HARTING
Zaprojektuj swoje następne złącze, a następnie pobierz dokumentację w różnych formatach - pliki 3D dla CAD, zestawienie materiałów (BOM) - dla łatwej współpracy i bezproblemowego zamawiania.