M12
Złącza okrągłe M12 to jeden z najczęściej stosowanych rozmiarów złączy okrągłych. Rozmiar M12 jest dostępny w wariantach kodowania dla wszystkich arterii przemysłowych — dla zasilania, sygnałów i danych. Posiadają stopień ochrony IP65/67 i są umieszczone w wytrzymałej metalowej obudowie, dzięki czemu zapewniają całkowicie niezawodne połączenie w wymagających zastosowaniach.
Najważniejsze wydarzenia z serii
Sygnały (kodowanie A, B), 2–12 pinów
Dane (kodowanie D, X), 4 i 8 pinów
Moc (kodowanie L, S, K) 3 i 4 piny + FE/PE, do 16 A / 630 V
Hybryda (kodowanie Y) 4 + 4 piny do danych i mocy
Filtr
Produkty 0
Relevance
Brak wyników
Możesz spróbować dostosować dane wejściowe wyszukiwania, aby uzyskać wynik.