Obiektowe złącza przewodowe - oszczędność czasu do 25%
Szybkie, bezpieczne, intuicyjne i stworzone z myślą o trudnych warunkach przemysłowych: obiektowe złącza przewodowe pozwalają zaoszczędzić do 25% czasu i upraszczają instalację sieci Ethernet.
Sprawdź 3 genialnych pomocników!
ZYSKAJ CZAS I ELASTYCZNOŚĆ! HARTING oferuje 3 oryginalne rozwiązania złączy, które można szybko zamontować bez użycia specjalnych narzędzi.
Redukcja czasu i wysiłku wymaganego podczas pracy w terenie bezpośrednio na maszynie w celu zainstalowania sieci Ethernet w zakładach przemysłowych. Nasze złącza przewodowe można zamontować na kablach w zaledwie kilka chwil, zapewniając maksymalną elastyczność.
Szybkie zastosowanie do okablowania w terenie
Nie są wymagane narzędzia specjalne
Duża oszczędność czasu
Dla elastycznych długości kabli
Prosty i intuicyjny montaż
Bezpieczne i wydajne procesy
Najwyższa wytrzymałość w trudnych warunkach przemysłowych
Typowe scenariusze zastosowań
W jakich sytuacjach zaleca się stosowanie obiektowych złączy przewodowych? Przykład: Jeśli nie znasz wymaganej długości kabla podczas okablowania maszyny, musisz przeprowadzić instalację na miejscu, bezpośrednio w terenie, bezpośrednio w maszynie. W takim przypadku złącze musi charakteryzować się najwyższym stopniem elastyczności, prostoty, solidności i bezpieczeństwa. Zalety te przemawiają za stosowaniem obiektowych złączy przewodowych firmy HARTING.
Rozwiązania z zakresu łączności przewodowej prezentowane na naszym dorocznym wydarzeniu Tydzień Ethernetu przemysłowego HARTING 3 w lutym 2024 roku. W tej praktycznej sesji, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg i Lennart Kochmenedżerowie produktu w Grupa Technologiczna HARTING przedstawiamy innowacje HARTING w zakresie złączy przewodowych.
Przewodnik PDF po obiektowych złączach przewodowych
Ten poręczny przewodnik PDF zawiera szybki przegląd obiektowych złączy przewodowych oferowanych przez firmę HARTING. Odkryj wszystkie rozwiązania dla swojej indywidualnej aplikacji.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 dla środowisk przemysłowych IP20: Nasz nowy RJ Industrial® Multifeature jest absolutnie wytrzymały i niezawodny ze zintegrowanymi narzędziami tnącymi do szybkiego, łatwego i beznarzędziowego montażu. Dzięki temu można zaoszczędzić do 25% czasu podczas instalacji infrastruktury Ethernet.
Nie ma już potrzeby 8-krotnego skracania poszczególnych przewodów za pomocą szczypców, a jakość procesu łączenia uległa poprawie. Przewody są zawsze bezpiecznie skracane w tym samym miejscu w każdym złączu, co zapewnia identyczną wydajność wysokoczęstotliwościową wszystkich zespołów.
Filmy: jak zmontować
System okablowania ethernetowego preLink®
Wysoce elastyczny system: montowaną na kablu listwę preLink® można łatwo umieścić w różnych złączach i gniazdach (RJ45, M12), a także w gniazdach PCB. System preLink® to uniwersalne rozwiązanie okablowania dla IT, automatyki budynków i przemysłu - we wszystkich środowiskach wymagających stopnia ochrony od IP20 do IP65/67.
Dzięki systemowi preLink® zyskuje się szybkie i elastyczne okablowanie, co obniża koszty, skraca czas przestojów i zwiększa niezawodność.
Filmy: jak zmontować
Beznarzędziowe szybkie zakończenie HARAX
HARAX® to beznarzędziowa technika szybkiego przyłączania firmy HARTING. Kontakt jest nawiązywany poprzez kontakty z przemieszczeniem izolacji. Złącza okrągłe M8 / M12 z łącznikiem HARAX® można łatwo zmontować ręcznie na miejscu.
System połączeń HARAX jest łatwy w instalacji i zapewnia niezawodne połączenie urządzeń bez użycia narzędzi. Dzięki stopniowi ochrony IP 65/67 okrągłe złącza M8 i M12 z technologią łączeniową HARAX nadają się do użytku w trudnych warunkach.