Złącza transmisji danych
Złącza danych odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach przemysłowych, płynnie przesyłając krytyczne informacje między urządzeniami. Złącza danych HARTING oferują szybkie i niezawodne połączenia dla aplikacji wymagających dużej ilości danych. Niezależnie od tego, czy jest to Ethernet, USB czy inne szybkie protokoły, nasze złącza zapewniają wydajną wymianę danych. Koncentrując się na solidności, kompaktowej konstrukcji i łatwości instalacji, złącza danych HARTING wzmacniają rozwiązania Przemysłu 4.0, wspierając inteligentne fabryki, automatyzację i sieci IoT.
Zasoby
Światłowód
Światłowodowe złącza danych odgrywają kluczową rolę w szybkiej i długodystansowej transmisji danych. Złącza te wykorzystują światłowody do przesyłania sygnałów danych, zapewniając niskie opóźnienia, wysoką przepustowość i odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Niezależnie od tego, czy chodzi o sieci telekomunikacyjne, centra danych czy automatykę przemysłową, złącza światłowodowe zapewniają niezawodną i szybką komunikację. HARTING oferuje szeroką gamę złączy światłowodowych, w tym złącza LC, SC i MPO/MTP, przeznaczone do różnych zastosowań i środowisk.
Ethernet przemysłowy
Przemysłowe złącza Ethernet są podstawą Przemysłu 4.0 i inteligentnej produkcji. Umożliwiają one płynną komunikację między maszynami, czujnikami i sterownikami w sieciach przemysłowych. Przemysłowe złącza Ethernet firmy HARTING są zgodne ze standardami takimi jak RJ45, M12 i M8, zapewniając solidność, niezawodność i wysoką szybkość transmisji danych. Złącza te ułatwiają wydajną wymianę danych w trudnych warunkach, wspierając kontrolę i monitorowanie w czasie rzeczywistym.
Ethernet jednoparowy
Ethernet jednoparowy (SPE) zyskuje na znaczeniu dzięki możliwości przesyłania danych i zasilania za pomocą pojedynczej pary skręconych przewodów. Złącza SPE są kompaktowe, lekkie i idealnie nadają się do urządzeń IoT, czujników i przetwarzania brzegowego. Złącza SPE firmy HARTING są zgodne ze standardami IEEE 802.3 & IEC 63171-6/7, umożliwiając niezawodną komunikację w aplikacjach takich jak inteligentne budynki, motoryzacja i automatyka przemysłowa. Dzięki SPE można uzyskać szybki transfer danych przy jednoczesnym zminimalizowaniu złożoności kabli.
Fieldbus
Złącza Fieldbus służą jako interfejs między urządzeniami obiektowymi (czujnikami, siłownikami) a systemami sterowania. Umożliwiają one płynną komunikację w sieciach automatyki przemysłowej, takich jak PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet i CANopen. Złącza fieldbus firmy HARTING są wytrzymałe, odporne na wibracje i zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o podłączenie czujników na linii produkcyjnej, czy sterowanie silnikami w fabryce, złącza te zapewniają niezawodną wymianę danych i wydajną automatyzację procesów.
Okablowanie systemowe
Każde z naszych złączy jest dostępne z pasującym kablem w naszym sklepie internetowym. Nasze okablowanie systemowe spełnia najbardziej zróżnicowane wymagania branżowe. Oprócz szerokiej gamy skrzynek siłowników czujników, zapewniamy również gotowe rozwiązania do przesyłania danych i sygnałów. W zależności od zastosowania, można użyć złączy, które można zmontować na miejscu, a także wariantów obtryskiwanych z plastikowymi lub metalowymi obudowami.
Prócz rozwiązań standardowych oferujemy również wersje zindywidualizowane, precyzyjnie dopasowane, by spełniać indywidualne wymogi. Gotowe do użycia rozwiązania plug & play pozwalają uniknąć błędów w okablowaniu i skracają czas przestojów.
Odkryj rozwiązania okablowania systemowego
Plug & play: przetestowane zespoły kabli do każdego zastosowania
Rozwiązania do montażu kabli prezentowane na naszym dorocznym wydarzeniu Tydzień Ethernetu przemysłowego HARTING 3 w lutym 2024 roku. Matthias Speerdyrektor ds. globalnego zarządzania produktami i Alexej Beckstedt, Global Product Manager w Grupa Technologiczna HARTING przedstawi szeroką gamę rozwiązań w zakresie zestawów kabli Ethernet firmy HARTING!
Odkrywaj według serii
Ucz się od naszych menedżerów produktu i liderów
Na naszej corocznej konferencji cyfrowej zwróciliśmy uwagę na IIoT, trendy technologiczne, instalacja oraz konstrukcja urządzenia. Obejrzyj wszystkie nagrania z inspirujących sesji 3. edycji HARTING Industrial Ethernet Week w dniach 2024 lutego.
Więcej rozwiązań i zasobów
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania