Ethernet jednoparowy objaśniony łatwo
Poznaj aktywator przemysłu 4.0 i IIoT ściągając darmowego eBooka i krótkie filmy wideo.
Od najmniejszego czujnika po chmurę: ethernet jednoparowy (SPE) umożliwia pozbawioną barier transmisję danych przez Ethernet z wykorzystaniem tylko jednej pary przewodów przy prędkości do 1 GB/s i zasięgach do 1000 metrów.
SPE oferuje idealną infrastrukturę dla IIoT i przemysłu 4.0 i doskonale nadaje się do IIoT dzięki wysokiej dostępności oraz szybkiej i bezpiecznej transmisji dużych ilości danych. SPE dodatkowo sprawia, że poziom obiektów jest inteligentny. Urządzenia, przewody i technologia połączeń powinny stać się wydajniejsze, mniejsze i wytrzymalsze.
Bezpłatny dostęp do eBooka & wideo
Dowiedz się więcej o technologii Single Pair Ethernet (SPE):
Podstawowy warunki i sPE.
Dlaczego SPE jest idealnym rozwiązaniem dla IIOT i Przemysł 4.0.
The Zalety SPE oferuje do zastosowań przemysłowych.
Który nowy standardy branżowe będzie ważne.
Otrzymujesz dostęp do:
Twój Skrócona instrukcja obsługi PDF.
A seria krótkich filmów wideo prowadzone przez naszych ekspertów ds. sieci Ethernet.
Uzyskaj dostęp do eBooków i filmów już teraz i dodatkowo subskrybuj HARTING News. Po wypełnieniu formularza zostaniesz przekierowany na stronę zasobów z linkiem do pobrania i galerią wideo. Zawsze możesz wrócić do strony zasobów później.
O HARTING
Grupa Technologiczna HARTING jest wiodącym globalnym dostawcą łączności przemysłowej. Około 6 200 pracowników działa na całym świecie w 44 spółkach handlowych, 15 zakładach produkcyjnych i sześciu ośrodkach rozwojowych. Rozwiązania łączności HARTING są wykorzystywane do przesyłania danych, sygnałów i zasilania w wielu sektorach przemysłu. Między innymi w transporcie, elektromobilności, produkcji energii odnawialnej, automatyce i inżynierii mechanicznej. W roku obrotowym 2022/23 rodzinna firma wygenerowała sprzedaż w wysokości 1 036 mln EUR.