System XTS firmy Beckhoff z interfejsem HARTING ix Industrial® Ethernet
Cztery razy lepsza wydajność dzięki miniaturowemu interfejsowi Ethernet firmy HARTING
W systemie Beckhoff XTS i HARTING ix Industrial® spotykają się dwie prawdziwe innowacje.
System XTS ten sprytnie łączy w sobie zalety napędów liniowych i obrotowych oraz stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie transportu materiałów w zastosowaniach automatyzacyjnych. Interfejs ix Industrial® firmy HARTING zastępuje stare interfejsy RJ45 w najnowszych generacjach systemu XTS. Inteligentna i oszczędzająca miejsce konstrukcja pozwala na zastosowanie 48 zamiast 12 urządzeń na tej samej przestrzeni — wzrost wydajności o 400%!
Wyzwanie, rozwiązanie, rezultat: na tej stronie znajdziesz zasoby szczegółowo opisujące rozwiązanie tego ekscytującego projektu.
Dzięki systemowi transportu liniowego XTS firma Beckhoff umożliwia realizację indywidualnego i ciągłego transportu produktów. System ten sprytnie łączy w sobie zalety napędów liniowych i obrotowych oraz stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie transportu materiałów w zastosowaniach automatyzacyjnych.
Arkusz informacyjny PDF
Ten arkusz informacyjny w formacie PDF przedstawia wyzwania i sposób, w jaki zminiaturyzowany interfejs ethernetowy, mniejszy niż RJ45, prowadzi do czterokrotnie lepszej wydajności!
W tym seminarium internetowym na żądanie eksperci z firm HARTING i Beckhoff przedstawiają ekscytujące rozwiązanie. Zobacz i dowiedz się, jak inteligentna i oszczędzająca miejsce konstrukcja pozwala na zastosowanie 48 zamiast 12 urządzeń na tej samej przestrzeni — wzrost wydajności o 400%!